Uchwyt sworzniowy S-40 LCS 3 tony

Złącza osprzętu typu S Uchwyt sworzniowy S-40 LCS 3 tony

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Masa
94.8 lb
43 kg
Udźwig haka do podnoszenia
4409.2 lb
2000 kg
Szerokość
10 in
254 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 7

Hydrauliczna blokada cylindra

Hydrauliczna blokada cylindra

Siłownik hydrauliczny z zaworem zwrotnym, nadmiarowym i sterującym. Układ sterowania z blokowaniem LCS zawiera inteligentny czujnik położenia, który wbudowano w siłownik hydrauliczny szybkozłącza. Czujnik przekazuje precyzyjne i wiarygodne dane wejściowe do elektronicznego procesora zamontowanego wewnątrz szybkozłącza. Mikroprocesor komunikuje się cyfrowo z elektroniczną jednostką sterującą (ECM) minikoparki hydraulicznej nowej generacji za pośrednictwem wiązki przewodów elektrycznych.
Wskaźnik blokady

Wskaźnik blokady

Drążek weryfikacji wizualnej pozwala operatorowi naocznie sprawdzić z kabiny, czy złącze odpowiednio spięło osprzęt.
Hak do podnoszenia

Hak do podnoszenia

Wbudowany hak do podnoszenia umożliwia operatorowi korzystanie z funkcji podnoszenia bez wymiany narzędzi lub złącza osprzętu.
Płaska konstrukcja

Płaska konstrukcja

Płaska konstrukcja szybkozłącza zapewnia minimalną odsadzkę, a w konsekwencji niewielki spadek siły odrywania.
Ochrona elementów

Ochrona elementów

Wszystkie elementy wbudowane wewnątrz obudowy złącza osprzętu są chronione przed zanieczyszczeniami i ewentualnymi uderzeniami.
Klinowy mechanizm blokowania

Klinowy mechanizm blokowania

Klinowy mechanizm blokowania minimalizuje przenoszenie obciążeń udarowych na siłownik hydrauliczny.

Dane techniczne produktu Uchwyt sworzniowy S-40 LCS 3 tony

Masa 94.8 lb 43 kg
Udźwig haka do podnoszenia 4409.2 lb 2000 kg
Szerokość 10 in 254 mm
Długość całkowita 18.5 in 470 mm
Wysokość całkowita 10.3 in 262 mm
Średnica sworznia 1.6 in 40 mm
Klasa maszyny Minikoparki 3–4 tony Minikoparki 3–4 tony
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Wymagany układ hydrauliczny Specjalny zamontowany fabrycznie Specjalny zamontowany fabrycznie
Maksymalne ciśnienie robocze 4351.1 psi 300 bar
Typ złącza osprzętu Uchwyt sworzniowy S-40 Uchwyt sworzniowy S-40

Zobacz, jak Uchwyt sworzniowy S-40 LCS 3 tony wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Uchwyt sworzniowy S-40 LCS 3 tony

Zobacz więcej ofert