CW-20

CW-20 Złącza osprzętu CW

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Masa
418 lb
190 kg
Szerokość
22 cale
550 mm
Obciążenie znamionowe, hak do podnoszenia
11 ton (US)
10 ton (US)

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 5

Zwiększenie wykorzystania maszyny

Zwiększenie wykorzystania maszyny

Szybkozłącze do narzędzi stanowi integralną część naszej filozofii: Zwiększ wykorzystanie swojej maszyny dzięki narzędziom roboczym. Twoja maszyna zmieni się w wielofunkcyjny nośnik osprzętu. Szybkozłącza CW stały się standardem w branży dzięki ponad 50 000 sprzedanym egzemplarzom w ciągu ostatnich 40 lat. Są one wymienne z różnymi klasami maszyn i zostały zaprojektowane do użytku z ponad 700 różnymi maszynami firmy Cat i innych firm.
Zgodność z normami bezpieczeństwa

Zgodność z normami bezpieczeństwa

Szybkozłącze CW jest zgodne ze wszystkimi globalnymi standardami bezpieczeństwa.
Łatwość podłączenia

Łatwość podłączenia

Wersja mechaniczna złącza CW jest najprostsza w obsłudze. Nie występują żadne luźne elementy, które mogłyby ulec utracie lub przemieszczeniu. Nie jest wymagany żaden układ hydrauliczny. Dostępne zestawy do konwersji umożliwiają proste przechodzenie na wersję hydrauliczną w dowolnym czasie.
Wydajność przy zastosowaniu dowolnego rodzaju osprzętu

Wydajność przy zastosowaniu dowolnego rodzaju osprzętu

Zestawy uchwytów do haków i wsporniki montażowe pozwalają na adaptację do niemal każdej marki i typu osprzętu roboczego używanego z szybkozłączem Cat CW. Obejmuje to haki/uchwyty do łyżek, młoty, chwytaki i innego rodzaju osprzęt.
Doskonały serwis

Doskonały serwis

Szybkozłącza Cat CW są sprzedawane przez tych samych dealerów Caterpillar co maszyny Cat. Zapewnia to dostęp do zintegrowanego serwisu i sieci pomocy technicznej – jednej organizacji dla maszyny, części osprzętu roboczego i serwisu. Żaden inny producent nie może tego zaoferować.

Dane techniczne produktu CW-20

Masa 418 lb 190 kg
Szerokość 22 cale 550 mm
Obciążenie znamionowe, hak do podnoszenia 11 ton (US) 10 ton (US)
Długość 19 cale 475 mm

Zobacz, jak CW-20 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

CW-20

CW-20

CW-20

CW-20

CW-20
CW-20
CW-20
CW-20

Cat® Szybkozłącza z serii CW

Cat® Szybkozłącza z serii CW

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

Poznaj technologie