Minikoparki 8-tonowe z ręczną obsługą

Minikoparki 8-tonowe z ręczną obsługą Złącza osprzętu z uchwytem sworzniowym Dual Lock™ — minikoparka

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Masa
196.2 lb
89 kg
Szerokość
11.5 cale
292 mm
Długość
23.3 cale
591 mm

Dane techniczne produktu Minikoparki 8-tonowe z ręczną obsługą

Masa 196.2 lb 89 kg
Szerokość 11.5 cale 292 mm
Długość 23.3 cale 591 mm
Wysokość całkowita 14.6 cale 370 mm
Średnica sworznia 2 cale 50 mm
Klasa maszyny Minikoparki 8-tonowe Minikoparki 8-tonowe
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Wymagany układ hydrauliczny Nie są wymagane Nie są wymagane

Zobacz, jak Minikoparki 8-tonowe z ręczną obsługą wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony