Podsumowanie
Złącza z uchwytem sworzniowym Cat® przenoszą wydajność i wszechstronność działania na nowy poziom. Zyskaj możliwość szybkiej i wygodnej zmiany osprzętu w trakcie pracy, zachowując zgodność ze światowymi standardami bezpieczeństwa.
Najważniejsze dane
Złącza z uchwytem sworzniowym Cat® przenoszą wydajność i wszechstronność działania na nowy poziom. Zyskaj możliwość szybkiej i wygodnej zmiany osprzętu w trakcie pracy, zachowując zgodność ze światowymi standardami bezpieczeństwa.
Wyświetlanie 1-6 z 4
| Minimalna masa zawieszenia | 15 ton (US) 15 ton (US) |
| Maksymalna masa zawieszenia | 11 ton (US) 11 ton (US) |
| Masa | 414 lb 188 kg |
| Średnica sworznia osprzętu — ramię (przednie) | 2.56 cale 65 mm |
| Średnica sworznia osprzętu — zawieszenie (tylne) | 2.56 cale 65 mm |
| Rozstaw sworzni — minimalny | 13.70 cale 348 mm |
| Rozstaw sworzni — maksymalny | 16.97 cale 431 mm |
| Maksymalne obciążenie robocze ucha do podnoszenia | 22046 lb 10000 kg |
| Szerokość — adapter maszyny | 15.00 cale 381 mm |
| Szerokość — adapter osprzętu | 8.30 cale 211 mm |
Układ zawieszenia osprzętu 312 ze złączem z uchwytem sworzniowym
Oczyszczanie terenu za pomocą złącza z uchwytem sworzniowym, chwytaka Pro Plus i łyżki.
Złącza z uchwytem sworzniowym są łatwe w utrzymaniu, ponieważ mają jeden centralny punkt smarowania.
Złącze z uchwytem sworzniowym z włączonym mechanizmem blokującym
Złącze z uchwytem sworzniowym usuwa krzewy za pomocą zgrabiarki i chwytaka Pro Plus
Ucho do podnoszenia złącza z uchwytem sworzniowym służy do przemieszczania głowicy do kopania rowów.
Zobacz więcej ofert