Minikoparki hydrauliczne 10 ton

Minikoparki hydrauliczne 10 ton Złącza osprzętu z uchwytem sworzniowym Dual Lock™ — minikoparka

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Masa
337.3 lb
153 kg
Szerokość
14.9 cale
379 mm
Długość
30.5 cale
775 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Hydrauliczna blokada cylindra

Hydrauliczna blokada cylindra

Hydrauliczna blokada cylindra utrzymuje dodatni nacisk na sworzeń łyżki, zapewniając stabilne i niezawodne połączenie z osprzętem.
Blokada pomocnicza

Blokada pomocnicza

Blokada pomocnicza jest niezależna od cylindra i gwarantuje połączenie osprzętu z maszyną.
Języczek weryfikacji wizualnej

Języczek weryfikacji wizualnej

Języczek weryfikacji wizualnej pozwala operatorowi naocznie sprawdzić z kabiny, czy złącze odpowiednio spięło osprzęt.

Dane techniczne produktu Minikoparki hydrauliczne 10 ton

Masa 337.3 lb 153 kg
Szerokość 14.9 cale 379 mm
Długość 30.5 cale 775 mm
Wysokość całkowita 7.6 cale 348 mm
Średnica sworznia 2.4 cale 60 mm
Klasa maszyny Minikoparki 10-tonowe Minikoparki 10-tonowe
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Wymagany układ hydrauliczny Specjalny zamontowany fabrycznie Specjalny zamontowany fabrycznie

Zobacz, jak Minikoparki hydrauliczne 10 ton wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony