Minikoparki 5-tonowe z ręczną obsługą

Minikoparki 5-tonowe z ręczną obsługą Złącza osprzętu z uchwytem sworzniowym Dual Lock™ — minikoparka

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Masa
123.5 lb
56 kg
Szerokość
11.7 cale
298 mm
Długość
20.8 cale
528 mm

Dane techniczne produktu Minikoparki 5-tonowe z ręczną obsługą

Masa 123.5 lb 56 kg
Szerokość 11.7 cale 298 mm
Długość 20.8 cale 528 mm
Wysokość całkowita 11.5 cale 292 mm
Średnica sworznia 1.8 cale 45 mm
Klasa maszyny Minikoparki 5-tonowe Minikoparki 5-tonowe
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Wymagany układ hydrauliczny Nie są wymagane Nie są wymagane

Zobacz, jak Minikoparki 5-tonowe z ręczną obsługą wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Minikoparki 5-tonowe z ręczną obsługą

Zobacz więcej ofert