Zdjęcie studyjne

Złącza osprzętu typu S Uchwyt sworzniowy S-40 3 tony

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Masa
92.6 lb
42 kg
Udźwig haka do podnoszenia
4409.2 lb
2000 kg
Szerokość
10 in
254 mm

Podsumowanie

Złącze osprzętu typu S to specjalnie zaprojektowane złącze z uchwytem sworzniowym. Umożliwia swobodną wymianę narzędzi między maszynami opartymi na różnych platformach. Jego najważniejsze cechy to zawsze solidne spasowanie z osprzętem, niewielkie przesunięcie i niezawodność.

Dane techniczne produktu Uchwyt sworzniowy S-40 3 tony

Masa 92.6 lb 42 kg
Udźwig haka do podnoszenia 4409.2 lb 2000 kg
Szerokość 10 in 254 mm
Długość całkowita 18.5 in 470 mm
Wysokość całkowita 10.3 in 262 mm
Średnica sworznia 1.6 in 40 mm
Klasa maszyny Minikoparki 3–4 tony Minikoparki 3–4 tony
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Wymagany układ hydrauliczny Specjalny zamontowany fabrycznie Specjalny zamontowany fabrycznie
Maksymalne ciśnienie robocze 4351.1 psi 300 bar
Typ złącza osprzętu Uchwyt sworzniowy S-40 Uchwyt sworzniowy S-40

Zobacz, jak Uchwyt sworzniowy S-40 3 tony wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony