Zdjęcie studyjne

Systemy głowic obrotowo-wychylnych TRS8

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Klasa maszyny
Minikoparki 7–9 ton
Minikoparki 7–9 ton
Masa
667.6 lb
302.8 kg
Opcje podłączenia: góra-dół
S-45 / S-45
S-45 / S-45

Podsumowanie

Głowice obrotowo-wychylne Cat® pomagają manewrować wokół przeszkód w strefie prac bez konieczności przestawiania maszyny.

Dane techniczne produktu TRS8

Klasa maszyny Minikoparki 7–9 ton Minikoparki 7–9 ton
Masa 667.6 lb 302.8 kg
Opcje podłączenia: góra-dół S-45 / S-45 S-45 / S-45
Wysokość całkowita 37.7 in 957 mm
Długość 23.9 in 608 mm
Szerokość całkowita 26.7 in 678 mm
Prędkość obrotowa 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund
Zakres kąta przechyłu +/- 40° w lewo / w prawo 40° w lewo / w prawo
Maksymalna pojemność łyżki 17.7 ft³ 500 l
Maksymalna szerokość łyżki 59.1 in 1500 mm
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 45–75 l/min (12–20 gal/min) 45–75 l/min (12–20 gal/min)
Maksymalne ciśnienie robocze 3625.9 psi 25000 kPa
Wymagany układ hydrauliczny 1. przyłącze dodatkowego układu hydraulicznego 1. przyłącze dodatkowego układu hydraulicznego
Moment obrotowy przechylania 19545.4 lb/ft 26500 N·m
Moment obrotowy obracania 2876.5 lb/ft 3900 N·m

Zobacz, jak TRS8 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  TRS8

Zobacz więcej ofert