Głowica obrotowo-wychylna TRS18: 567-0392

Głowica obrotowo-wychylna TRS18: 567-0392 Systemy głowic obrotowo-wychylnych

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Klasa maszyny
Koparki o masie 18–24 tony
Koparki o masie 18–24 tony
Masa
1649 lb
748 kg
Opcje podłączenia: góra-dół
CW-30 / CW-30
CW-30 / CW-30

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 5

Płynna integracja

Płynna integracja

  • Głowice wychylno-obrotowe są podłączane do 2 obwodu wysokociśnieniowego maszyny. Dzięki temu do 1 obwodu wysokociśnieniowego można podłączyć dodatkowy osprzęt roboczy. Zapewnia to równomierny przepływ oleju hydraulicznego do obu układów.
  • Funkcje wyświetlacza zintegrowane z monitorem maszyny
  • Połączenie układu pozycjonowania z systemem Cat GRADE z funkcją 3D
Wydajność wyższa nawet o 13%

Wydajność wyższa nawet o 13%

  • Elementy sterujące umożliwiają równoczesne przechylanie, obracanie i przemieszczanie maszyny
  • Mała wysokość zapewnia równomierną siłę odspajania
  • Szybkozłącza układu hydraulicznego umożliwiają wymianę w ciągu kilku sekund
  • Można wykonać więcej prac, angażując mniej osprzętu i maszyn
Łatwe użytkowanie

Łatwe użytkowanie

  • Joysticki maszyny obejmują elementy sterujące głowicą wychylno-obrotową. Eliminuje to opóźnienia między wydaniem przez operatora polecenia a działaniem.
  • Wypełniona olejem skrzynia biegów jest stale smarowana, co przedłuża okres eksploatacji rotora
  • Układ smarowania ma jeden punkt smarowania, który można podłączyć do centralnego układu smarowania maszyny
  • Innowacyjny układ sterowania ma cztery unikatowe ustawienia operatora
Zwiększona wszechstronność

Zwiększona wszechstronność

  • Zakres przechyłu wynoszący 40⁰ w lewo i w prawo i zakres obrotu wynoszący 360° zwiększają możliwości zamontowanego osprzętu roboczego
  • Modułu chwytaka można używać bez demontażu dolnego osprzętu roboczego
  • Konfiguracje mieszane umożliwiają stosowanie wielu interfejsów osprzętu roboczego
  • Innowacyjny układ sterowania umożliwia wprowadzenie unikatowych ustawień dla czterech operatorów
Dbaj o bezpieczeństwo

Dbaj o bezpieczeństwo

  • Moduł chwytaka działa szybciej niż ludzie ręcznie przemieszczający ciężkie obiekty i jest bezpieczniejszy
  • Podczas przełączania osprzętu roboczego operator pozostaje w kabinie
  • Szybkozłącza układu hydraulicznego nie wymagają ręcznej wymiany przewodów
  • Siłowniki przechyłu podwójnego działania mają wbudowane zawory utrzymujące obciążenie na wypadek utraty ciśnienia

Dane techniczne produktu Głowica obrotowo-wychylna TRS18: 567-0392

Klasa maszyny Koparki o masie 18–24 tony Koparki o masie 18–24 tony
Masa 1649 lb 748 kg
Opcje podłączenia: góra-dół CW-30 / CW-30 CW-30 / CW-30
Wysokość całkowita 52,24 in 1327 mm
Długość 32,83 in 834 mm
Szerokość całkowita 40,47 in 1028 mm
Prędkość obrotowa 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund
Zakres kąta przechyłu +/- 40° w lewo / w prawo 40° w lewo / w prawo
Maksymalna pojemność łyżki 1,44 yd³ 1,10 m³
Maksymalna szerokość łyżki 71 in 1800 mm

Zobacz, jak Głowica obrotowo-wychylna TRS18: 567-0392 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

TRS18 — część górna CW-30, konfiguracja części dolnej CW-30

M315F kopiąca przy użyciu głowicy wychylno-obrotowej

Głowice wychylno-obrotowe zapewniają większy zakres ruchu w ciasnych miejscach.

Dzięki głowicy wychylno-obrotowej można łatwiej uzyskać żądany profil terenu oraz kopać pod kątem.

TRS18 — część górna CW-30, konfiguracja części dolnej CW-30
M315F kopiąca przy użyciu głowicy wychylno-obrotowej
Głowice wychylno-obrotowe zapewniają większy zakres ruchu w ciasnych miejscach.
Dzięki głowicy wychylno-obrotowej można łatwiej uzyskać żądany profil terenu oraz kopać pod kątem.

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Głowica obrotowo-wychylna TRS18: 567-0392

Zobacz więcej ofert