Podsumowanie
Głowice obrotowo-wychylne Cat® pomagają manewrować wokół przeszkód w strefie prac bez konieczności przestawiania maszyny.
Najważniejsze dane
Głowice obrotowo-wychylne Cat® pomagają manewrować wokół przeszkód w strefie prac bez konieczności przestawiania maszyny.
Wyświetlanie 1-6 z 8
| Klasa maszyny | Minikoparka 3–4 tony Minikoparka 3–4 tony |
| Masa | 264.6 lb 120 kg |
| Opcje podłączenia: góra-dół | Z mocowaniem sworzniowym (złącze chwytaka sworzniowego) / złącze S40 Z mocowaniem sworzniowym (złącze chwytaka sworzniowego) / złącze S40 |
| Wysokość całkowita | 27.6 cale 702 mm |
| Długość | 19.2 cale 488 mm |
| Szerokość całkowita | 15 cale 381 mm |
| Prędkość obrotowa | 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund |
| Zakres kąta przechyłu | 40° w lewo / w prawo 40° w lewo / w prawo |
| Maksymalna pojemność łyżki | 3.9 ft³ 110 l |
| Maksymalna szerokość łyżki | 39.4 cale 1000 mm |
| Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego | 17–25 l/min (4,5–6,7 gal/min) 17–25 l/min (4,5–6,7 gal/min) |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 3045.8 psi 21000 kPa |
| Wymagany układ hydrauliczny | 1. przyłącze dodatkowego układu hydraulicznego 1. przyłącze dodatkowego układu hydraulicznego |
| Moment obrotowy przechylania | 4277.9 lb/ft 5800 N·m |
| Moment obrotowy obracania | 1253.9 lb/ft 1700 N·m |
| Zgodność | Kompatybilne wyłącznie z następującymi prefiksami numerów seryjnych modeli minikoparka: 303 (MY3 1 i wyższe) | 303.5 (CE9 1 i wyższe) | 304 (AN4 1 i wyższe) Kompatybilne wyłącznie z następującymi prefiksami numerów seryjnych modeli minikoparka: 303 (MY3 1 i wyższe) | 303.5 (CE9 1 i wyższe) | 304 (AN4 1 i wyższe) |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Zobacz więcej ofert