Umożliwia optymalne sterowanie osprzętem roboczym i w efekcie większą elastyczność pracy.
                                
                            
                            
                            
                        
 
                     
                
                    
                        
                            
                            
                            
                                
                                    Jeden punkt wprowadzania smaru pozwala szybko i łatwo smarować cały układ.
                                
                            
                            
                            
                        
 
                     
                
                    
                        
                            
                            
                            
                                
                                    Zmodernizowane oprogramowanie informuje operatora o położeniu osprzętu za pomocą czujników monitorowania znajdujących się w standardowym wyposażeniu.
                                
                            
                            
                            
                        
 
                     
                
                    
                        
                            
                            
                            
                                
                                    Bezobsługowe rozwiązanie, które sprawniej rozprowadza ciepło i w efekcie działa lepiej niż gęsty smar.
                                
                            
                            
                            
                        
 
                     
                
                    
                        
                            
                            
                            
                                
                                    Przekładnia ślimakowa z wysokim momentem obrotowym obracania i samoczynną blokadą umożliwia kopanie we wszystkich kierunkach z pełną mocą. Bez problemu przyjmuje na siebie wysokie siły powstające w maszynie, po czym rozdziela obciążenie między całą konstrukcję TRS.
                                
                            
                            
                            
                        
 
                     
                
                    
                        
                            
                            
                            
                                
                                    Zawory utrzymują ciśnienie i zapobiegają przemieszczaniu się siłowników pod obciążeniem, tak jak wymagają tego odnośne przepisy.
                                
                            
                            
                            
                        
 
                     
                
                    
                        
                            
                            
                            
                                
                                    Wskaźnik weryfikacji wizualnej pozwala operatorowi naocznie sprawdzić z kabiny, czy złącze odpowiednio spięło osprzęt.
                                
                            
                            
                            
                        
 
                     
                
                    
                        
                            
                            
                            
                                
                                    Umożliwia podnoszenie przedmiotów takich jak rury i gruz.
                                
                            
                            
                            
                        
 
                     
                
                    
                        
                            
                            
                            
                                
                                    Układ LCS zawiera inteligentny czujnik położenia, który wbudowano w siłownik hydrauliczny szybkozłącza.  Czujnik przekazuje precyzyjne i wiarygodne dane wejściowe do elektronicznego procesora zamontowanego wewnątrz szybkozłącza.  Mikroprocesor komunikuje się cyfrowo z elektroniczną jednostką sterującą (ECM) minikoparki hydraulicznej nowej generacji za pośrednictwem wiązki przewodów elektrycznych.  Następnie te dane są prezentowane na ekranach operatorowi, a system brzęczykiem sygnalizuje każdą zmianę stanu zblokowania.