Głowica obrotowo-wychylna TRS23: 567-6087

Głowica obrotowo-wychylna TRS23: 567-6087 Systemy głowic obrotowo-wychylnych

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Klasa maszyny
Koparki o masie 23–30 ton
Koparki o masie 23–30 ton
Masa
2059 lb
934 kg
Opcje podłączenia: góra-dół
Mocowanie sworzniowe / CW-40
Mocowanie sworzniowe / CW-40

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 5

Płynna integracja

Płynna integracja

  • Głowice wychylno-obrotowe są podłączane do 2 obwodu wysokociśnieniowego maszyny. Dzięki temu do 1 obwodu wysokociśnieniowego można podłączyć dodatkowy osprzęt roboczy. Zapewnia to równomierny przepływ oleju hydraulicznego do obu układów.
  • Funkcje wyświetlacza zintegrowane z monitorem maszyny
  • Połączenie układu pozycjonowania z systemem Cat GRADE z funkcją 3D
Wydajność wyższa nawet o 13%

Wydajność wyższa nawet o 13%

  • Elementy sterujące umożliwiają równoczesne przechylanie, obracanie i przemieszczanie maszyny
  • Mała wysokość zapewnia równomierną siłę odspajania
  • Szybkozłącza układu hydraulicznego umożliwiają wymianę w ciągu kilku sekund
  • Można wykonać więcej prac, angażując mniej osprzętu i maszyn
Łatwe użytkowanie

Łatwe użytkowanie

  • Joysticki maszyny obejmują elementy sterujące głowicą wychylno-obrotową. Eliminuje to opóźnienia między wydaniem przez operatora polecenia a działaniem.
  • Wypełniona olejem skrzynia biegów jest stale smarowana, co przedłuża okres eksploatacji rotora
  • Układ smarowania ma jeden punkt smarowania, który można podłączyć do centralnego układu smarowania maszyny
  • Innowacyjny układ sterowania ma cztery unikatowe ustawienia operatora
Zwiększona wszechstronność

Zwiększona wszechstronność

  • Zakres przechyłu wynoszący 40⁰ w lewo i w prawo i zakres obrotu wynoszący 360° zwiększają możliwości zamontowanego osprzętu roboczego
  • Modułu chwytaka można używać bez demontażu dolnego osprzętu roboczego
  • Konfiguracje mieszane umożliwiają stosowanie wielu interfejsów osprzętu roboczego
  • Innowacyjny układ sterowania umożliwia wprowadzenie unikatowych ustawień dla czterech operatorów
Dbaj o bezpieczeństwo

Dbaj o bezpieczeństwo

  • Moduł chwytaka działa szybciej niż ludzie ręcznie przemieszczający ciężkie obiekty i jest bezpieczniejszy
  • Podczas przełączania osprzętu roboczego operator pozostaje w kabinie
  • Szybkozłącza układu hydraulicznego nie wymagają ręcznej wymiany przewodów
  • Siłowniki przechyłu podwójnego działania mają wbudowane zawory utrzymujące obciążenie na wypadek utraty ciśnienia

Dane techniczne produktu Głowica obrotowo-wychylna TRS23: 567-6087

Klasa maszyny Koparki o masie 23–30 ton Koparki o masie 23–30 ton
Masa 2059 lb 934 kg
Opcje podłączenia: góra-dół Mocowanie sworzniowe / CW-40 Mocowanie sworzniowe / CW-40
Wysokość całkowita 56,65 in 1439 mm
Długość 38,94 in 989 mm
Szerokość całkowita 38,19 in 970 mm
Prędkość obrotowa 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund
Zakres kąta przechyłu +/- 40° w lewo / w prawo 40° w lewo / w prawo
Maksymalna pojemność łyżki 2,09 yd³ 1,60 m³
Maksymalna szerokość łyżki 79 in 2000 mm

Zobacz, jak Głowica obrotowo-wychylna TRS23: 567-6087 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

TRS23 — mocowana sworzniowo część górna, konfiguracja części dolnej CW-40

M315F kopiąca przy użyciu głowicy wychylno-obrotowej

Głowice wychylno-obrotowe zapewniają większy zakres ruchu w ciasnych miejscach.

Dzięki głowicy wychylno-obrotowej można łatwiej uzyskać żądany profil terenu oraz kopać pod kątem.

TRS23 — część górna CW40 konfiguracja części dolnej CW40

TRS23 — mocowana sworzniowo część górna, konfiguracja części dolnej CW-40
M315F kopiąca przy użyciu głowicy wychylno-obrotowej
Głowice wychylno-obrotowe zapewniają większy zakres ruchu w ciasnych miejscach.
Dzięki głowicy wychylno-obrotowej można łatwiej uzyskać żądany profil terenu oraz kopać pod kątem.
TRS23 — część górna CW40 konfiguracja części dolnej CW40