Podsumowanie
Głowice obrotowo-wychylne Cat® pomagają manewrować wokół przeszkód w strefie prac bez konieczności przestawiania maszyny.
Najważniejsze dane
Głowice obrotowo-wychylne Cat® pomagają manewrować wokół przeszkód w strefie prac bez konieczności przestawiania maszyny.
Wyświetlanie 1-6 z 13
| Klasa maszyny | Minikoparki 5–6 ton Minikoparki 5–6 ton |
| Masa | 410.1 lb 186 kg |
| Opcje podłączenia: góra-dół | Złącze z mocowaniem sworzniowym (chwytak sworzniowy) / złącze z chwytakiem sworzniowym Złącze z mocowaniem sworzniowym (chwytak sworzniowy) / złącze z chwytakiem sworzniowym |
| Wysokość całkowita | 35.7 in 907 mm |
| Długość | 23.9 in 608 mm |
| Szerokość całkowita | 19.1 in 485 mm |
| Prędkość obrotowa | 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund |
| Zakres kąta przechyłu | 40° w lewo / w prawo 40° w lewo / w prawo |
| Maksymalna pojemność łyżki | 8.8 ft³ 250 l |
| Maksymalna szerokość łyżki | 47.2 in 1200 mm |
| Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego | 30–70 l/min (8–19 gal/min) 30–70 l/min (8–19 gal/min) |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 3625.9 psi 25000 kPa |
| Wymagany układ hydrauliczny | 1. przyłącze dodatkowego układu hydraulicznego 1. przyłącze dodatkowego układu hydraulicznego |
| Moment obrotowy przechylania | 10620.9 lb/ft 14400 N·m |
| Moment obrotowy obracania | 2876.5 lb/ft 3900 N·m |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Zobacz więcej ofert