TRS4, z mocowaniem sworzniowym (chwytak sworzniowy) / S40, minikoparki 2-tonowe

TRS4, z mocowaniem sworzniowym (chwytak sworzniowy) / S40, minikoparki 2-tonowe Systemy głowic obrotowo-wychylnych

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Klasa maszyny
Minikoparka 2-tonowa
Minikoparka 2-tonowa
Masa
255.5 lb
115.9 kg
Opcje podłączenia: góra-dół
Z mocowaniem sworzniowym (złącze chwytaka sworzniowego) / chwytak sworzniowy
Z mocowaniem sworzniowym (złącze chwytaka sworzniowego) / chwytak sworzniowy

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 7

Pełny obrót o 360 stopni

Pełny obrót o 360 stopni

Umożliwia optymalne sterowanie osprzętem roboczym i w efekcie większą elastyczność pracy.
Zintegrowany centralny układ smarowania

Zintegrowany centralny układ smarowania

Jeden punkt wprowadzania smaru pozwala szybko i łatwo smarować cały układ.
Skrzynia biegów wypełniona olejem

Skrzynia biegów wypełniona olejem

Bezobsługowe rozwiązanie, które sprawniej rozprowadza ciepło i w efekcie działa lepiej niż gęsty smar.
Wzmocniona przekładnia ślimakowa

Wzmocniona przekładnia ślimakowa

Przekładnia ślimakowa z wysokim momentem obrotowym obracania i samoczynną blokadą umożliwia kopanie we wszystkich kierunkach z pełną mocą. Bez problemu przyjmuje na siebie wysokie siły powstające w maszynie, po czym rozdziela obciążenie między całą konstrukcję TRS.
Siłownik dwustronnego działania z zaworem blokady przy obciążeniu

Siłownik dwustronnego działania z zaworem blokady przy obciążeniu

Zawory utrzymują ciśnienie i zapobiegają przemieszczaniu się siłownika pod obciążeniem.
Wskaźnik weryfikacji wizualnej

Wskaźnik weryfikacji wizualnej

Wskaźnik weryfikacji wizualnej pozwala operatorowi naocznie sprawdzić z kabiny, czy złącze odpowiednio spięło osprzęt.

Dane techniczne produktu TRS4, z mocowaniem sworzniowym (chwytak sworzniowy) / S40, minikoparki 2-tonowe

Klasa maszyny Minikoparka 2-tonowa Minikoparka 2-tonowa
Masa 255.5 lb 115.9 kg
Opcje podłączenia: góra-dół Z mocowaniem sworzniowym (złącze chwytaka sworzniowego) / chwytak sworzniowy Z mocowaniem sworzniowym (złącze chwytaka sworzniowego) / chwytak sworzniowy
Wysokość całkowita 30.8 cale 782 mm
Długość 18.9 cale 480 mm
Szerokość całkowita 17.9 cale 454 mm
Prędkość obrotowa 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund
Zakres kąta przechyłu 40° w lewo / w prawo 40° w lewo / w prawo
Maksymalna pojemność łyżki 3.9 ft³ 110 l
Maksymalna szerokość łyżki 39.4 cale 1000 mm
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 17–25 l/min (4,5–6,7 gal/min) 17–25 l/min (4,5–6,7 gal/min)
Maksymalne ciśnienie robocze 3045.8 psi 21000 kPa
Wymagany układ hydrauliczny 1. przyłącze dodatkowego układu hydraulicznego 1. przyłącze dodatkowego układu hydraulicznego
Moment obrotowy przechylania 4277.9 lb/ft 5800 N·m
Moment obrotowy obracania 1253.9 lb/ft 1700 N·m
Zgodność Kompatybilne wyłącznie z następującymi prefiksami numerów seryjnych modeli minikoparek: 302.7 (CZ6 1 i wyższe) Kompatybilne wyłącznie z następującymi prefiksami numerów seryjnych modeli minikoparek: 302.7 (CZ6 1 i wyższe)

Zobacz, jak TRS4, z mocowaniem sworzniowym (chwytak sworzniowy) / S40, minikoparki 2-tonowe wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony