TRS8, z mocowaniem sworzniowym (chwytak sworzniowy) / S45, minikoparki 10-tonowe

TRS8, z mocowaniem sworzniowym (chwytak sworzniowy) / S45, minikoparki 10-tonowe Systemy głowic obrotowo-wychylnych

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Klasa maszyny
Minikoparki 10-tonowe
Minikoparki 10-tonowe
Masa
712.1 lb
323 kg
Opcje podłączenia: góra-dół
Z mocowaniem sworzniowym (złącze chwytaka sworzniowego) / Złącze S45
Z mocowaniem sworzniowym (złącze chwytaka sworzniowego) / Złącze S45

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 10

Pełny obrót o 360 stopni

Pełny obrót o 360 stopni

Umożliwia optymalne sterowanie osprzętem roboczym i w efekcie większą elastyczność pracy.
Zintegrowany centralny układ smarowania

Zintegrowany centralny układ smarowania

Jeden punkt wprowadzania smaru pozwala szybko i łatwo smarować cały układ.
Układ pozycjonowania głowicy obrotowo-wychylnej TRS8

Układ pozycjonowania głowicy obrotowo-wychylnej TRS8

Zmodernizowane oprogramowanie informuje operatora o położeniu osprzętu za pomocą czujników monitorowania znajdujących się w standardowym wyposażeniu.
Skrzynia biegów wypełniona olejem

Skrzynia biegów wypełniona olejem

Bezobsługowe rozwiązanie, które sprawniej rozprowadza ciepło i w efekcie działa lepiej niż gęsty smar.
Wzmocniona przekładnia ślimakowa

Wzmocniona przekładnia ślimakowa

Przekładnia ślimakowa z wysokim momentem obrotowym obracania i samoczynną blokadą umożliwia kopanie we wszystkich kierunkach z pełną mocą. Bez problemu przyjmuje na siebie wysokie siły powstające w maszynie, po czym rozdziela obciążenie między całą konstrukcję TRS.
Siłowniki dwustronnego działania z zaworami blokady przy obciążeniu

Siłowniki dwustronnego działania z zaworami blokady przy obciążeniu

Zawory utrzymują ciśnienie i zapobiegają przemieszczaniu się siłowników pod obciążeniem, tak jak wymagają tego odnośne przepisy.

Dane techniczne produktu TRS8, z mocowaniem sworzniowym (chwytak sworzniowy) / S45, minikoparki 10-tonowe

Klasa maszyny Minikoparki 10-tonowe Minikoparki 10-tonowe
Masa 712.1 lb 323 kg
Opcje podłączenia: góra-dół Z mocowaniem sworzniowym (złącze chwytaka sworzniowego) / Złącze S45 Z mocowaniem sworzniowym (złącze chwytaka sworzniowego) / Złącze S45
Wysokość całkowita 37.7 cale 957 mm
Długość 26 cale 660 mm
Szerokość całkowita 26.7 cale 678 mm
Prędkość obrotowa 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund
Zakres kąta przechyłu 40° w lewo / w prawo 40° w lewo / w prawo
Maksymalna pojemność łyżki 17.7 ft³ 500 l
Maksymalna szerokość łyżki 59.1 cale 1500 mm
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 45–75 l/min (12–20 gal/min) 45–75 l/min (12–20 gal/min)
Maksymalne ciśnienie robocze 3625.9 psi 25000 kPa
Wymagany układ hydrauliczny 1. przyłącze dodatkowego układu hydraulicznego 1. przyłącze dodatkowego układu hydraulicznego
Moment obrotowy przechylania 19545.4 lb/ft 26500 N·m
Moment obrotowy obracania 2876.5 lb/ft 3900 N·m
Zgodność Kompatybilne wyłącznie z następującymi prefiksami numerów seryjnych modeli minikoparek: 310 (GWT 1 i wyższe) Kompatybilne wyłącznie z następującymi prefiksami numerów seryjnych modeli minikoparek: 310 (GWT 1 i wyższe)

Zobacz, jak TRS8, z mocowaniem sworzniowym (chwytak sworzniowy) / S45, minikoparki 10-tonowe wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony