Zdjęcie studyjne

Systemy głowic obrotowo-wychylnych TRS4

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Klasa maszyny
Minikoparki 2-tonowe
Minikoparki 2-tonowe
Masa
264.6 lb
120 kg
Opcje podłączenia: góra-dół
Mocowanie sworzniowe / S40
Mocowanie sworzniowe / S40

Podsumowanie

Głowice obrotowo-wychylne Cat® pomagają manewrować wokół przeszkód w strefie prac bez konieczności przestawiania maszyny.

Dane techniczne produktu TRS4

Klasa maszyny Minikoparki 2-tonowe Minikoparki 2-tonowe
Masa 264.6 lb 120 kg
Opcje podłączenia: góra-dół Mocowanie sworzniowe / S40 Mocowanie sworzniowe / S40
Wysokość całkowita 27.6 in 702 mm
Długość 18.9 in 480 mm
Szerokość całkowita 15 in 381 mm
Prędkość obrotowa 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund
Zakres kąta przechyłu +/- 40° w lewo / w prawo 40° w lewo / w prawo
Maksymalna pojemność łyżki 3.9 ft³ 110 l
Maksymalna szerokość łyżki 39.4 in 1000 mm
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 17–25 l/min (4,5–6,7 gal/min) 17–25 l/min (4,5–6,7 gal/min)
Maksymalne ciśnienie robocze 3045.8 psi 21000 kPa
Wymagany układ hydrauliczny 1. przyłącze dodatkowego układu hydraulicznego 1. przyłącze dodatkowego układu hydraulicznego
Moment obrotowy przechylania 4277.9 lb/ft 5800 N·m
Moment obrotowy obracania 1253.9 lb/ft 1700 N·m

Zobacz, jak TRS4 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  TRS4

Zobacz więcej ofert