432 mm (17 cali) 4 zęby / 2 zęby
NOWOŚĆ

432 mm (17 cali) 4 zęby / 2 zęby Chwytaki mechaniczne ze sztywnym łącznikiem

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Liczba zębów
4/2
4/2
Szerokość całkowita
17 cale
432 mm
Długość
46.8 cale
1189 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 6

Zastosowanie

Zastosowanie

Chwytaki Cat® ze sztywnym łącznikiem zaprojektowano z myślą o łatwym przemieszczaniu materiałów o dużej objętości i nieregularnych kształtach podczas prac wyburzeniowych, przemysłowych, budowlanych, porządkowych, recyklingu, profilowania terenu i innych trudnych zastosowań.
Regulowany łącznik

Regulowany łącznik

Trójpozycyjny łącznik pozwala na używanie chwytaka do przedmiotów o różnych wielkościach.
Trwałe zęby

Trwałe zęby

Zęby ze stali T1 są odporne na zginanie i ścieranie podczas prac twardymi materiałami, takimi jak skały i beton.
Chowany chwytak

Chowany chwytak

Chowany chwytak umożliwia normalną pracę łyżką, gdy chwytak nie jest potrzebny.
Konstrukcja z krzyżakiem rurowym

Konstrukcja z krzyżakiem rurowym

Utrzymuje sztywność, zapewniając też dobrą widoczność łyżki podczas podnoszenia nieregularnych ładunków.
Rozstaw zębów chwytaka

Rozstaw zębów chwytaka

Zoptymalizowany rozstaw chwytaka i zębów umożliwia zazębianie się ich bez kolizji. Z tym samym chwytakiem mogą być używane łyżki o różnej szerokości.

Dane techniczne produktu 432 mm (17 cali) 4 zęby / 2 zęby

Liczba zębów 4/2 4/2
Szerokość całkowita 17 cale 432 mm
Długość 46.8 cale 1189 mm
Wysokość w pozycji postojowej 22.8 cale 578 mm
Masa 312.6 lb 141.8 kg
Obracanie 78 stopni 78 stopni
Rozstaw ramion 10 cale 254 mm
Grubość zębów 0.8 cale 20 mm
Zęby w komplecie Tak Tak
Klasa maszyny Minikoparki hydrauliczne 7–9 ton Minikoparki hydrauliczne 7–9 ton
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe (złącze z uchwytem sworzniowym) Mocowanie sworzniowe (złącze z uchwytem sworzniowym)

Zobacz, jak 432 mm (17 cali) 4 zęby / 2 zęby wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony