Podsumowanie
Chwytaki uniwersalne oferują hydrauliczną funkcjonalność oraz maksymalną wymienność.
Najważniejsze dane
Wyświetlanie 1-6 z 8
| Długość | 30.4 in 771 mm |
| Wysokość w pozycji postojowej | 11.5 in 291 mm |
| Szerokość całkowita | 12.8 in 326 mm |
| Masa | 152.1 lb 69 kg |
| Obracanie | 117° 117° |
| Liczba zębów | 8/2 8/2 |
| Rozstaw ramion | 9.2 in 233 mm |
| Grubość zębów | 0.6 in 16 mm |
| Zęby w komplecie | Tak Tak |
| Klasa maszyny | Minikoparki 3-tonowe Minikoparki 3-tonowe |
| Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony