8 zębów / 2 zęby 356 mm (14 cali)

8 zębów / 2 zęby 356 mm (14 cali) Chwytaki uniwersalne

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Długość
35.7 cale
907 mm
Wysokość w pozycji postojowej
13.1 cale
333 mm
Szerokość całkowita
14 cale
356 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Cat

Zastosowanie

Chwytaki uniwersalne Cat® zostały zaprojektowane z naciskiem na funkcjonalność. Ich konstrukcja jest dobrze dostosowana do koparki, w której chwytak może być przydatny do okazjonalnego przeładunku mniejszych i lżejszych materiałów. Najlepiej nadają się do maszyn, które nie są przez cały dzień używane do przeładunku materiałów.
Cat

Uniwersalność

Chwytaki uniwersalne są o tyle praktyczne, że dobrze działają z większością łyżek i złączy osprzętu. To idealny wybór w przypadku flot dysponujących maszynami o różnych kombinacjach łyżki i złącza osprzętu.
Łatwy montaż

Łatwy montaż

Do ramienia można przyspawać opcjonalny uchwyt ułatwiający montaż, jeśli maszyna nie była w niego wyposażona fabrycznie.
Ogranicznik ruchu cylindra

Ogranicznik ruchu cylindra

Wbudowany w cylindrze chwytaka ogranicznik ruchu amortyzuje chwytak w trakcie cofania do pozycji postojowej, aby chronić go przed nadmiernymi wstrząsami przyspieszającymi zużycie i pozwolić operatorowi skupić się na innych zadaniach.
Zawory odcinające / szybkozłącza

Zawory odcinające / szybkozłącza

Umożliwia podłączanie innego osprzętu roboczego bez zdejmowania chwytaka (np. młot hydrauliczny). Zawór odcinający pełni także funkcję blokady hydraulicznej, gdy nie jest używany. Szybkozłącza umożliwiają odłączenie chwytaka i korzystanie z innego narzędzia, gdy chwytak jest nadal podłączony do ramienia.
Chowany chwytak

Chowany chwytak

Chowany chwytak umożliwia normalną pracę łyżką, gdy chwytak nie jest potrzebny.

Dane techniczne produktu 8 zębów / 2 zęby 356 mm (14 cali)

Długość 35.7 cale 907 mm
Wysokość w pozycji postojowej 13.1 cale 333 mm
Szerokość całkowita 14 cale 356 mm
Masa 200.6 lb 91 kg
Obracanie 122 stopnie 122 stopnie
Liczba zębów 8/2 8/2
Rozstaw ramion 10.9 cale 278 mm
Grubość zębów 0.6 cale 16 mm
Zęby w komplecie Tak Tak
Klasa maszyny Minikoparki 5-tonowe Minikoparki 5-tonowe
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 8 zębów / 2 zęby 356 mm (14 cali) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  8 zębów / 2 zęby 356 mm (14 cali)

Zobacz więcej ofert