Podsumowanie
Chwytaki uniwersalne oferują hydrauliczną funkcjonalność oraz maksymalną wymienność.
Najważniejsze dane
Wyświetlanie 1-6 z 8
| Długość | 49.6 cale 1259 mm |
| Wysokość w pozycji postojowej | 18.6 cale 472 mm |
| Szerokość całkowita | 18 cale 457 mm |
| Masa | 324.1 lb 147 kg |
| Obracanie | 132 stopnie 132 stopnie |
| Liczba zębów | 6/2 6/2 |
| Rozstaw ramion | 9.9 cale 252 mm |
| Grubość zębów | 0.6 cale 16 mm |
| Zęby w komplecie | Tak Tak |
| Klasa maszyny | Minikoparki 10-tonowe Minikoparki 10-tonowe |
| Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony