435 mm (17 in) 6 zębów / 2 zęby

Chwytaki uniwersalne 435 mm (17 in) 6 zębów / 2 zęby

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Długość
46.8 in
1189 mm
Wysokość w pozycji postojowej
22.7 in
576 mm
Szerokość całkowita
17.1 in
435 mm

Podsumowanie

Chwytaki uniwersalne oferują hydrauliczną funkcjonalność oraz maksymalną wymienność.

Dane techniczne produktu 435 mm (17 in) 6 zębów / 2 zęby

Długość 46.8 in 1189 mm
Wysokość w pozycji postojowej 22.7 in 576 mm
Szerokość całkowita 17.1 in 435 mm
Masa 319.7 lb 145 kg
Obracanie 133 stopnie 133 stopnie
Liczba zębów 6/2 6/2
Rozstaw ramion 10 in 254 mm
Grubość zębów 0.8 in 20 mm
Zęby w komplecie Tak Tak
Klasa maszyny Minikoparki 8-tonowe Minikoparki 8-tonowe
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 435 mm (17 in) 6 zębów / 2 zęby wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  435 mm (17 in) 6 zębów / 2 zęby

Zobacz więcej ofert