Podsumowanie
Chwytaki mechaniczne ze sztywnym łącznikiem są wyposażone w sztywne połączenie.
Najważniejsze dane
Wyświetlanie 1-6 z 6
| Liczba zębów | 4/2 4/2 |
| Szerokość całkowita | 17.2 cale 437 mm |
| Długość | 38.1 cale 969 mm |
| Wysokość w pozycji postojowej | 18.3 cale 464 mm |
| Masa | 253.5 lb 115 kg |
| Obracanie | 78 stopni 78 stopni |
| Rozstaw ramion | 10 cale 254 mm |
| Grubość zębów | 0.8 cale 20 mm |
| Zęby w komplecie | Tak Tak |
| Klasa maszyny | Minikoparki hydrauliczne 7–9 ton Minikoparki hydrauliczne 7–9 ton |
| Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony