475 mm (19 cali) 4 zęby / 2 zęby
NOWOŚĆ

475 mm (19 cali) 4 zęby / 2 zęby Chwytaki uniwersalne

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Długość
39.3 cale
998 mm
Wysokość w pozycji postojowej
18.3 cale
464 mm
Szerokość całkowita
18.7 cale
475 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Zastosowanie

Zastosowanie

Chwytaki uniwersalne Cat® zostały zaprojektowane z naciskiem na funkcjonalność. Ich konstrukcja jest dobrze dostosowana do koparki, w której chwytak może być przydatny do okazjonalnego przeładunku mniejszych i lżejszych materiałów. Najlepiej nadają się do maszyn, które nie są przez cały dzień używane do przeładunku materiałów.
Uniwersalna

Uniwersalna

Chwytaki uniwersalne są o tyle praktyczne, że dobrze działają z większością łyżek i złączy osprzętu. To idealny wybór w przypadku flot dysponujących maszynami o różnych kombinacjach łyżki i złącza osprzętu.
Łatwy montaż

Łatwy montaż

Do ramienia można przyspawać opcjonalny uchwyt ułatwiający montaż, jeśli maszyna nie była w niego wyposażona fabrycznie.
Ogranicznik ruchu cylindra

Ogranicznik ruchu cylindra

Wbudowany w cylindrze chwytaka ogranicznik ruchu amortyzuje chwytak w trakcie cofania do pozycji postojowej, aby chronić go przed nadmiernymi wstrząsami przyspieszającymi zużycie i pozwolić operatorowi skupić się na innych zadaniach.
Zawory odcinające / szybkozłącza

Zawory odcinające / szybkozłącza

Umożliwia podłączanie innego osprzętu roboczego bez zdejmowania chwytaka (np. młot hydrauliczny). Zawór odcinający pełni także funkcję blokady hydraulicznej, gdy nie jest używany. Szybkozłącza umożliwiają odłączenie chwytaka i korzystanie z innego narzędzia, gdy chwytak jest nadal podłączony do ramienia.
Chowany chwytak

Chowany chwytak

Chowany chwytak umożliwia normalną pracę łyżką, gdy chwytak nie jest potrzebny.

Dane techniczne produktu 475 mm (19 cali) 4 zęby / 2 zęby

Długość 39.3 cale 998 mm
Wysokość w pozycji postojowej 18.3 cale 464 mm
Szerokość całkowita 18.7 cale 475 mm
Masa 288.1 lb 130.7 kg
Obracanie 133 stopni 133 stopni
Liczba zębów 4/2 4/2
Rozstaw ramion 10 cale 254 mm
Grubość zębów 0.8 cale 20 mm
Zęby w komplecie Tak Tak
Klasa maszyny Minikoparki hydrauliczne 7–9 ton Minikoparki hydrauliczne 7–9 ton
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 475 mm (19 cali) 4 zęby / 2 zęby wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  475 mm (19 cali) 4 zęby / 2 zęby

Zobacz więcej ofert