Podsumowanie
Wysokoobrotowy bęben i stożkowe frezy szybko usuwają asfalt i beton przed ponownym położeniem nawierzchni.
Najważniejsze dane
Wysokoobrotowy bęben i stożkowe frezy szybko usuwają asfalt i beton przed ponownym położeniem nawierzchni.
Wyświetlanie 1-6 z 10
| Szerokość robocza | 13.8 cale 350 mm |
| Maksymalna głębokość skrawania | 4.7 cale 120 mm |
| Wymagany układ hydrauliczny | 1. przyłącze dodatkowego układu hydraulicznego 1. przyłącze dodatkowego układu hydraulicznego |
| Szerokość całkowita | 33.7 cale 856 mm |
| Długość całkowita | 33.9 cale 860 mm |
| Wysokość całkowita | 31.8 cale 808 mm |
| Masa | 19.3 cale 489 mm |
| Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego | 45–80 l/min (12–21 gal/min) 45–80 l/min (12–21 gal/min) |
| Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego | 150–250 bar (2175–3625 psi) 150–250 bar (2175–3625 psi) |
| Prędkość bębna | 255 obr./min 255 obr./min |
| Maksymalna szerokość bębna | 13.8 cale 350 mm |
| Frezy stożkowe | 42 42 |
| Rodzaj standardowego frezu | Uniwersalne Uniwersalne |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony