Podsumowanie
Wysokoobrotowy bęben i stożkowe frezy szybko usuwają asfalt i beton przed ponownym położeniem nawierzchni.
Najważniejsze dane
Wysokoobrotowy bęben i stożkowe frezy szybko usuwają asfalt i beton przed ponownym położeniem nawierzchni.
Wyświetlanie 1-6 z 15
| Szerokość robocza | 13.8 in 350 mm |
| Maksymalna głębokość skrawania | 5.9 in 150 mm |
| Wymagany układ hydrauliczny | Standardowy przepływ Standardowy przepływ |
| Szerokość całkowita | 68 in 1728 mm |
| Długość całkowita | 44 in 1117 mm |
| Wysokość całkowita | 37 in 941 mm |
| Masa | 1503.6 lb 682 kg |
| Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego | 60–80 l/min (16–22 galony na minutę) 60–80 l/min (16–22 galony na minutę) |
| Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego | 210-230 barów (3050-3300 psi) 210-230 barów (3050-3300 psi) |
| Prędkość bębna | 181 obr./min 181 obr./min |
| Opcjonalne szerokości/głębokości bębna | 400/150 mm (16/6 in) 400/150 mm (16/6 in) |
| Zakres kąta przechyłu | 8.5° w lewo / w prawo 8.5° w lewo / w prawo |
| Przesuw boczny | 25.6 in 650 mm |
| Frezy stożkowe | 36 36 |
| Rodzaj standardowego frezu | Uniwersalne Uniwersalne |