Podsumowanie
Wysokoobrotowy bęben i stożkowe frezy szybko usuwają asfalt i beton przed ponownym położeniem nawierzchni.
Najważniejsze dane
Wysokoobrotowy bęben i stożkowe frezy szybko usuwają asfalt i beton przed ponownym położeniem nawierzchni.
Wyświetlanie 1-6 z 15
| Szerokość robocza | 23.6 cale 600 mm |
| Maksymalna głębokość skrawania | 6.7 cale 170 mm |
| Wymagany układ hydrauliczny | XHP / XE XHP / XE |
| Szerokość całkowita | 73.1 cale 1858 mm |
| Długość całkowita | 50 cale 1270 mm |
| Wysokość całkowita | 37.4 cale 951 mm |
| Masa | 2176 lb 987 kg |
| Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego | 136-150 l/min (36-40 galonów/min) 136-150 l/min (36-40 galonów/min) |
| Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego | 250–280barów (3630–4000psi) 250–280barów (3630–4000psi) |
| Prędkość bębna | 133 obr./min 133 obr./min |
| Opcjonalne szerokości/głębokości bębna | Nie dotyczy Nie dotyczy |
| Zakres kąta przechyłu | 6.5° w lewo / w prawo 6.5° w lewo / w prawo |
| Przesuw boczny | 25.6 cale 650 mm |
| Frezy stożkowe | 54 54 |
| Rodzaj standardowego frezu | Uniwersalne Uniwersalne |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony