Podsumowanie
Wysokoobrotowy bęben i stożkowe frezy szybko usuwają asfalt i beton przed ponownym położeniem nawierzchni.
Najważniejsze dane
Wysokoobrotowy bęben i stożkowe frezy szybko usuwają asfalt i beton przed ponownym położeniem nawierzchni.
Wyświetlanie 1-6 z 15
| Szerokość robocza | 23.6 in 600 mm |
| Maksymalna głębokość skrawania | 6.7 in 170 mm |
| Wymagany układ hydrauliczny | O dużym przepływie O dużym przepływie |
| Szerokość całkowita | 73.1 in 1858 mm |
| Długość całkowita | 49.1 in 1248 mm |
| Wysokość całkowita | 36.6 in 930 mm |
| Masa | 2107.6 lb 956 kg |
| Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego | 98–125 l/min (26–33 gal/min) 98–125 l/min (26–33 gal/min) |
| Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego | 230–280barów (3330–4000psi) 230–280barów (3330–4000psi) |
| Prędkość bębna | 149 obr./min 149 obr./min |
| Opcjonalne szerokości/głębokości bębna | 80/200, 150/200, 300/200, 450/200, 600/170 mm (3/8, 6/8, 12/8, 18/8, 24/7 in) 80/200, 150/200, 300/200, 450/200, 600/170 mm (3/8, 6/8, 12/8, 18/8, 24/7 in) |
| Zakres kąta przechyłu | 8° w lewo / w prawo 8° w lewo / w prawo |
| Przesuw boczny | 29.5 in 750 mm |
| Frezy stożkowe | 54 54 |
| Rodzaj standardowego frezu | Uniwersalne Uniwersalne |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony