259D3

Kompaktowe ładowarki gąsienicowe 259D3

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc maksymalna — SAE J1995:2014
74.3 hp
55.4 kW
Znamionowe obciążenie robocze – 35% obciążenia destabilizującego
2010 lb
915 kg
Masa eksploatacyjna
8987 lb
4076 kg

Podsumowanie

Komfort. Wydajność. Inteligencja.

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 259D3 z układem podnoszenia pionowego ma większy zasięg i większą wysokość podnoszenia, co przekłada się na szybki i łatwy załadunek samochodów ciężarowych. W skład wyposażenia standardowego wchodzi podwozie z zawieszeniem, które zapewnia doskonałą przyczepność, zdolność do poruszania się po miękkim terenie, stabilność i prędkość, aby maszyna mogła wydajnie pracować w szerokim zakresie zastosowań i na różnych rodzajach podłoża.

Korzyści

15% Dodatkowa przestrzeń podnosząca komfort operatora

•Przeprojektowana, bardziej bezpieczna kabina •Szersze drzwi ułatwiające wchodzenie do maszyny

WYDAJNOŚĆ

•Udoskonalone zawieszenie, opracowane pod kątem wydajności •Oczekiwane przez użytkowników ulepszenia układu paliwowego i napędowego

INTELIGENTNE

•Podniesienie poziomu kompatybilności maszyny i narzędzi •Wbudowana technologia SMART do automatyzacji obsługi złożonego osprzętu-- NOWOŚĆ W BRANŻY · Rozpoznawanie osprzętu ·Dopasowanie elementów sterujących · System Grade z funkcją Assist

Dane techniczne produktu 259D3

Moc maksymalna — SAE J1995:2014 74.3 hp 55.4 kW
Pojemność skokowa 203 in³ 3.3 l
Moc użyteczna 73.2 hp 54.6 kW
Średnica cylindra 3.7 in 94 mm
Model silnika Cat C3.3B DIT (z turbosprężarką) Cat C3.3B DIT (z turbosprężarką)
Moc maksymalna 74.3 hp 55.4 kW
Moc użyteczna – SAE 1349 73.2 hp 54.6 kW
Skok tłoka 4.7 in 120 mm
Maksymalny moment obrotowy — 1500 obr./min — SAE J1995 195 ft·lbf 265 N·m
Moc użyteczna – ISO 9249 73.9 hp 55.1 kW
Znamionowe obciążenie robocze – 35% obciążenia destabilizującego 2010 lb 915 kg
Obciążenie destabilizujące 5745 lb 2610 kg
Siła odspajania – siłownik przechyłu 4965 lb 2252 kg
Powierzchnia styku z podłożem – z gąsienicami 320 mm/12,6 cala 1483 in² 0.96 m²
Nacisk na podłoże – z gąsienicami 320 mm/12,6 cala 6.1 psi 41.8 kPa
Znamionowe obciążenie robocze – 50% obciążenia destabilizującego 2870 lb 1305 kg
Powierzchnia styku z podłożem – z gąsienicami 400 mm/15,7 cala 1848 in² 1.19 m²
Udźwig znamionowy z opcjonalną przeciwwagą 3060 lb 1390 kg
Nacisk na podłoże – z gąsienicami 400 mm/15,7 cala 4.9 psi 34 kPa
Uwaga Masa eksploatacyjna, specyfikacje robocze i wymiary podano z uwzględnieniem operatora o wadze 75 kg (165 funtów), wszystkich płynów, wersji z dwiema prędkościami, konstrukcji OROPS, łyżki niskoprofilowej 1730 mm (68 cali), gąsienic 320 mm (12,6 cala), podwójnych kołnierzowych kół napinających z przodu/pojedynczych kołnierzowych kół napinających z tyłu, układu hydraulicznego o standardowym przepływie, fotela z zawieszeniem mechanicznym, ręcznego szybkozłącza oraz bez opcjonalnych przeciwwag (chyba że zaznaczono inaczej). Masa eksploatacyjna, specyfikacje robocze i wymiary podano z uwzględnieniem operatora o wadze 75 kg (165 funtów), wszystkich płynów, wersji z dwiema prędkościami, konstrukcji OROPS, łyżki niskoprofilowej 1730 mm (68 cali), gąsienic 320 mm (12,6 cala), podwójnych kołnierzowych kół napinających z przodu/pojedynczych kołnierzowych kół napinających z tyłu, układu hydraulicznego o standardowym przepływie, fotela z zawieszeniem mechanicznym, ręcznego szybkozłącza oraz bez opcjonalnych przeciwwag (chyba że zaznaczono inaczej).
Masa eksploatacyjna 8987 lb 4076 kg
Uwaga Masa eksploatacyjna, specyfikacje robocze i wymiary podano z uwzględnieniem operatora o wadze 75 kg (165 funtów), wszystkich płynów, wersji z dwiema prędkościami, konstrukcji OROPS, łyżki niskoprofilowej 1730 mm (68 cali), gąsienic 320 mm (12,6 cala), podwójnych kołnierzowych kół napinających z przodu/pojedynczych kołnierzowych kół napinających z tyłu, układu hydraulicznego o standardowym przepływie, fotela z zawieszeniem mechanicznym, ręcznego szybkozłącza oraz bez opcjonalnych przeciwwag (chyba że zaznaczono inaczej). Masa eksploatacyjna, specyfikacje robocze i wymiary podano z uwzględnieniem operatora o wadze 75 kg (165 funtów), wszystkich płynów, wersji z dwiema prędkościami, konstrukcji OROPS, łyżki niskoprofilowej 1730 mm (68 cali), gąsienic 320 mm (12,6 cala), podwójnych kołnierzowych kół napinających z przodu/pojedynczych kołnierzowych kół napinających z tyłu, układu hydraulicznego o standardowym przepływie, fotela z zawieszeniem mechanicznym, ręcznego szybkozłącza oraz bez opcjonalnych przeciwwag (chyba że zaznaczono inaczej).
Długość gąsienicy na podłożu 59 in 1499 mm
Długość całkowita – gąsienica 78.7 in 1999 mm
Wysokość do szczytu kabiny 83.1 in 2111 mm
Prześwit 8.9 in 226 mm
Kąt zejścia 35° 35°
Maksymalny kąt zrzutu 52° 52°
Wysokość sworznia łyżki – położenie transportowe 7.8 in 198 mm
Szerokość pojazdu (gąsienice 400 mm/15,7 cala) 69 in 1755 mm
Promień skrętu od środka – złącze osprzętu 54.8 in 1392 mm
Zasięg sworznia łyżki – przy maksymalnej wysokości podnoszenia 9.4 in 238 mm
Szerokość pojazdu (gąsienice 320 mm/12,6 cala) 66 in 1676 mm
Zasięg maksymalny – z ramionami ułożonymi równolegle do podłoża 51.4 in 1305 mm
Maksymalna wysokość całkowita 154.1 in 3915 mm
Promień skrętu od środka — łyżka 86 in 2184 mm
Wysokość sworznia przegubu łyżki – przy maksymalnej wysokości podnoszenia 121 in 3075 mm
Długość – bez łyżki 108.9 in 2767 mm
Kąt pochylenia do tyłu – maksymalna wysokość 87° 87°
Uwaga Masa eksploatacyjna, specyfikacje robocze i wymiary podano z uwzględnieniem operatora o wadze 75 kg (165 funtów), wszystkich płynów, wersji z dwiema prędkościami, konstrukcji OROPS, łyżki niskoprofilowej 1730 mm (68 cali), gąsienic 320 mm (12,6 cala), podwójnych kołnierzowych kół napinających z przodu/pojedynczych kołnierzowych kół napinających z tyłu, układu hydraulicznego o standardowym przepływie, fotela z zawieszeniem mechanicznym, ręcznego szybkozłącza oraz bez opcjonalnych przeciwwag (chyba że zaznaczono inaczej). Masa eksploatacyjna, specyfikacje robocze i wymiary podano z uwzględnieniem operatora o wadze 75 kg (165 funtów), wszystkich płynów, wersji z dwiema prędkościami, konstrukcji OROPS, łyżki niskoprofilowej 1730 mm (68 cali), gąsienic 320 mm (12,6 cala), podwójnych kołnierzowych kół napinających z przodu/pojedynczych kołnierzowych kół napinających z tyłu, układu hydraulicznego o standardowym przepływie, fotela z zawieszeniem mechanicznym, ręcznego szybkozłącza oraz bez opcjonalnych przeciwwag (chyba że zaznaczono inaczej).
Promień skrętu od środka – tył maszyny 61.5 in 1561 mm
Długość – przy łyżce opuszczonej na podłoże 137.3 in 3486 mm
Prześwit przy maksymalnej wysokości podnoszenia/zrzutu 89.9 in 2283 mm
Prześwit — maksymalna wysokość podnoszenia/zrzutu 23.9 in 608 mm
Konstrukcja ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Konstrukcja FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
Konstrukcja FOPS (chroniąca przed spadającymi przedmiotami), poziom II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – duży przepływ – ciśnienie oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 3335 psi 23000 kPa
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – duże natężenie przepływu – moc układu hydraulicznego (obliczona) 58 hp 43 kW
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – standardowo – ciśnienie oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 3335 psi 23000 kPa
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – standardowo – natężenie przepływu oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 20 gal/min 76 l/min
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – standardowo – moc układu hydraulicznego (obliczona) 39 hp 29 kW
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – duży przepływ – natężenie przepływu oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 30 gal/min 112 l/min
Prędkość jazdy – do przodu lub do tyłu – jedna prędkość 5.9 mph 9.5 km/h
Prędkość jazdy – do przodu lub do tyłu – dwie prędkości 8.5 mph 13.7 km/h
Układ hydrauliczny 13.2 gal (US) 50 l
Zbiornik paliwa 24.8 gal (US) 94 l
Skrzynia korbowa silnika 3 gal (US) 11 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 10.3 gal (US) 39 l
Układ chłodzenia 3.7 gal (US) 14 l
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 0,81 kg czynnika chłodniczego, co dla CO2 stanowi odpowiednik 1,158 tony metrycznej. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 0,81 kg czynnika chłodniczego, co dla CO2 stanowi odpowiednik 1,158 tony metrycznej.
Uwaga (3) ***Poziom hałasu na zewnątrz maszyny dla konfiguracji ze znakiem CE, zmierzony według wytycznych dyrektywy 2000/14/WE. ***Poziom hałasu na zewnątrz maszyny dla konfiguracji ze znakiem CE, zmierzony według wytycznych dyrektywy 2000/14/WE.
Na zewnątrz kabiny*** 103 dB(A) 103 dB(A)
Wewnątrz kabiny** 83 dB(A) 83 dB(A)
Uwaga (2) **Deklarowane dynamiczne poziomy ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora zmierzone według wytycznych normy ISO 6396:2008. Pomiary przeprowadzono przy zamkniętych drzwiach i oknach kabiny i przy wentylatorze silnika pracującym z prędkością równą 70% maksymalnej prędkości obrotowej. Poziom hałasu może zmieniać się zależnie od prędkości obrotowej wentylatora silnika. **Deklarowane dynamiczne poziomy ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora zmierzone według wytycznych normy ISO 6396:2008. Pomiary przeprowadzono przy zamkniętych drzwiach i oknach kabiny i przy wentylatorze silnika pracującym z prędkością równą 70% maksymalnej prędkości obrotowej. Poziom hałasu może zmieniać się zależnie od prędkości obrotowej wentylatora silnika.
Uwaga (1) Kabina Caterpillar z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) jest montowana standardowo w maszynach sprzedawanych w Ameryce Północnej i w Europie. Kabina Caterpillar z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) jest montowana standardowo w maszynach sprzedawanych w Ameryce Północnej i w Europie.

259D3 Wyposażenie standardowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Układ elektryczny 12V
  • Alternator 80 A
  • Wyłącznik zapłonu
  • Światła: podświetlenie wskaźników, dwa światła tylne, dwa regulowane światła halogenowe przednie i tylne, oświetlenie wnętrza kabiny
  • Alarm cofania
  • Wysokowydajny akumulator, 850 CCA

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Nowoczesny wyświetlacz z kamerą tylną: kolorowy, ekran LCD o przekątnej 127 mm (5 cali), zaawansowany system bezpieczeństwa przystosowany do obsługi przez wielu operatorów, regulacja reakcji osprzętu roboczego i reakcji układu hydrostatycznego oraz sterowanie biegiem pełzającym z poziomu ekranu
  • Wskaźniki: poziom paliwa, licznik godzin
  • Kontrolki ostrzegawcze dla operatora: utrudniony przepływ przez filtr powietrza, wydatek alternatora, podniesiony podłokietnik / nie wykryto obecności operatora, temperatura cieczy chłodzącej silnik, ciśnienie oleju silnikowego, włączenie świec żarowych, utrudniony przepływ przez filtr hydrauliczny, temperatura oleju hydraulicznego, włączony hamulec postojowy, układ oczyszczania spalin
  • Regulowany fotel pokryty tworzywem
  • Składany, ergonomiczny, profilowany podłokietnik
  • Układ blokowania maszyny uruchamiający się, gdy operator opuszcza fotel lub po podniesieniu podłokietnika: blokuje układ hydrauliczny, blokuje przekładnię hydrostatyczną, uruchamia hamulec postojowy
  • Kabina z konstrukcją ROPS (chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny), otwarta, odchylana
  • Konstrukcja FOPS (chroniąca przed spadającymi przedmiotami), poziom I
  • Okno górne i tylne
  • Mata podłogowa
  • Wewnętrzne lusterko wsteczne
  • Gniazdo elektryczne 12V
  • Klakson
  • Pokrętło do ręcznego sterowania prędkością obrotową, układ elektroniczny
  • Regulowane joysticki sterujące
  • System zabezpieczenia przed kradzieżą z 6-przyciskową klawiaturą
  • Schowek wewnętrzny z siatką

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem Cat C3.3B spełniający wymagania norm emisji spalin Tier 4 Final i Stage V
  • Układ oczyszczania powietrza, element podwójny, uszczelnienie promieniowe
  • Zawór pobierania próbek S·O·SSM, olej hydrauliczny
  • Filtry oleju hydraulicznego z wymiennym wkładem
  • Puszkowy filtr paliwa i separatora wody
  • Chłodnica cieczy chłodzącej silnik/chłodnica oleju hydraulicznego (ustawione równolegle)
  • Hamulce postojowe załączane sprężynowo, zwalniane przez układ hydrauliczny
  • Przekładnia hydrostatyczna, dwie prędkości jazdy
  • Zawieszenie — niezależne drążki skrętne (4)

INNE

  • Obudowa silnika zamykana na zamek
  • Płyn niezamarzający o zwiększonej trwałości, do -36°C (-33°F)
  • Punkty mocowania maszyny (6)
  • Wspornik, ramię podnoszenia
  • Wziernik poziomu oleju hydraulicznego
  • Wziernik poziomu cieczy chłodzącej
  • Chłodnica, zbiornik wyrównawczy
  • Przewody elastyczne Cat ToughGuard™
  • Dodatkowy układ hydrauliczny, przepływ ciągły
  • Szybkozłącza płaskolicowe o dużej wytrzymałości, ze zintegrowanym mechanizmem uwalniania ciśnienia
  • Rozdzielany pierścień w kształcie litery D, do prowadzenia przewodów elastycznych osprzętu roboczego wzdłuż lewego ramienia podnoszenia
  • Gniazdo elektryczne, obrotowe światło ostrzegawcze
  • Pokrywa umożliwiająca usuwanie zanieczyszczeń z obszaru osłony dolnej
  • Sterowany temperaturowo wentylator o zmiennej prędkości obrotowej
  • Product Link™ PL240, komórkowy

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

  • Układ hydrauliczny, standardowy lub o dużym przepływie
  • Szybkozłącze, mechaniczne lub ze wspomaganiem
  • Dobrze widoczny pas bezpieczeństwa, 50 mm (2 cale) lub 75 mm (3 cale)
  • Zestaw wstępnego przygotowania na rynki Unii Europejskiej
  • Gąsienice gumowe ze stalowymi zabezpieczeniami — 320 mm (12,6 cala) lub 400 mm (15,7 cala)
  • Podwójne kołnierzowe koła napinające z przodu/pojedyncze kołnierzowe koła napinające z tyłu lub potrójne kołnierzowe koła napinające z przodu i z tyłu
  • PAKIETY ZWIĘKSZAJĄCE WYDAJNOŚĆ:
    – pakiet zwiększający wydajność H1: układ hydrauliczny o standardowym przepływie (bez samopoziomowania)
    – Pakiet zwiększający wydajność H2: układ hydrauliczny o standardowym przepływie, elektroniczny dwukierunkowy układ samopoziomowania (przy podnoszeniu i opuszczaniu), powrót osprzętu roboczego do pozycji kopania, pozycjonowanie osprzętu roboczego i elektroniczne ograniczanie ruchu (przy podnoszeniu i opuszczaniu)
    – pakiet zwiększający wydajność H3: układ hydrauliczny o dużym przepływie, elektroniczny dwukierunkowy układ samopoziomowania (przy podnoszeniu i opuszczaniu), powrót osprzętu roboczego do pozycji kopania, pozycjonowanie osprzętu roboczego i elektroniczne ograniczanie ruchu (przy podnoszeniu i opuszczaniu)
  • PAKIETY KOMFORT:
    – Otwarta konstrukcja ROPS (C0): fotel nieamortyzowany (bez pedału przyspieszenia, podsufitki, nagrzewnicy i drzwi)
    – Otwarta konstrukcja ROPS (C1): pedał przyspieszenia, podsufitka, uchwyt na napoje i możliwość wyboru fotela (z zawieszeniem mechanicznym lub wysokim oparciem, podgrzewaniem, zawieszeniem pneumatycznym) (bez nagrzewnicy i drzwi)
    – Zamknięta konstrukcja ROPS z nagrzewnicą (C2): pedał przyspieszenia, podsufitka, nagrzewnica i odszraniacz, boczne szyby, uchwyt na napoje, instalacja do montażu radia, fotel z zawieszeniem pneumatycznym (z wysokim oparciem, podgrzewany) i drzwi (szklane lub poliwęglanowe)
    – Zamknięta konstrukcja ROPS z układem klimatyzacji (C3): C2 + układ klimatyzacji

259D3 Wyposażenie dodatkowe

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

  • Elementy sterujące obsługiwane za pomocą dłoni i stóp
  • Przeciwwagi zewnętrzne
  • Obrotowe światło ostrzegawcze
  • Podgrzewacz bloku cylindrów — 120 V
  • Olej hydrauliczny, praca w niskich temperaturach
  • Powłoka lakiernicza projektowana na zamówienie
  • Product Link PL641, komórkowy
  • Układ kontroli komfortu jazdy
  • Radio z mikrofonem i obsługą technologii Bluetooth® (AM/FM/z obsługą komunikatów pogodowych oraz złączem USB i gniazdem urządzeń zewnętrznych typu jack)

Zobacz, jak 259D3 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 259D3

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 259D3

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 259D3

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 259D3

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 259D3

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 259D3

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 259D3

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 259D3

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 259D3
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 259D3
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 259D3
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 259D3
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 259D3
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 259D3
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 259D3
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 259D3

360 View
360 View

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Zdalne sterowanie Cat Command do sprzętu budowlanego

    Cat Command to zaawansowany układ zdalnego sterowania, który – w przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi lub w niebezpiecznych warunkach – umożliwia operatorom jej wykonywanie z dala od maszyny i od potencjalnych zagrożeń. Wysoki poziom integracji układu z systemami maszyny zapewnia płynne i precyzyjne sterowanie, a dzięki temu optymalną wydajność i produktywność.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Cat Command to zaawansowany układ zdalnego sterowania, który – w przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi lub w niebezpiecznych warunkach – umożliwia operatorom jej wykonywanie z dala od maszyny i od potencjalnych zagrożeń. Wysoki poziom integracji układu z systemami maszyny zapewnia płynne i precyzyjne sterowanie, a dzięki temu optymalną wydajność i produktywność.

Poznaj technologie
  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  259D3

Zobacz więcej ofert