Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Czy chcesz ustawić tego dealera również na swoim koncie?
Widok mapy
Specjalistyczne pojazdy ciężarowe CAT są aktualnie dostępne tylko w USA i w Kanadzie. Wyszukiwanie specjalistycznych pojazdów ciężarowych w innych regionach nie zwróci żadnych wyników.
Wróć do wyników
Wróć do wyników
Opuszczasz stronę Cat.com
Należy pamiętać, że wpisując dane do tej aplikacji w celu uzyskania wskazówek dojazdu, przekazujesz te dane bezpośrednio do firmy Google LLC i/lub jej oddziałów. Klikając przycisk „Wyrażam zgodę” lub korzystając z funkcji Map Google w celu uzyskania wskazówek dojazdu, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korzystanie z Map Google podlega obowiązującym wówczas Dodatkowym warunkom świadczenia usług Map Google / Google Earth dostępnym pod adresem https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3 oraz Polityce prywatności Google dostępnej pod adresem https://policies.google.com/privacy.
You're Leaving Cat.com
Note that by entering data in this application for purposes of obtaining
driving directions, you are providing such data directly to Google LLC and/or its affiliates. By
clicking "I Agree" or by using the Google Maps functionality to obtain driving directions, you
acknowledge and agree that use of Google Maps is subject to the then-current Google Maps/Google Earth
Additional Terms of Service at
https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3
and Google Privacy Policy at
https://policies.google.com/privacy
Ceny zaczynają się od sugerowanej ceny detalicznej
Cena podana to Sugerowana cena detaliczna producenta. Nie uwzględnia kosztów wysyłki i pakowania, kosztów transportu, podatków, kosztów montaż u dealera ani innych opłat. Dealerzy ustalają aktualne ceny, w tym także walutę faktury. Prezentowana Sugerowana cena detaliczna producenta dotyczy wybranego regionu.
Ceny zaczynają się od sugerowanej ceny detalicznej
To nie jest oferta sprzedaży. Wyświetlana cena określona jako Sugerowana cena detaliczna producenta (MPRP) służy wyłącznie celom informacyjnym. Należy pamiętać, że sugerowana cena detaliczna tego samego produktu może się różnić w zależności od autoryzowanego dealera Cat. Rzeczywiste ceny i warunki sprzedaży wszystkich produktów są ustalane wyłącznie przez autoryzowanego dealera Cat dokonującego sprzedaży i uzgadniane z nabywcą w chwili ostatecznej sprzedaży. Podane ceny detaliczne nie obejmują podatków, kosztów wysyłki ani obsługi, opłat dodatkowych, kosztów montażu, kosztów transportu do miejsca przeznaczenia/dostawy. Opłaty te mogą być wysokie w niektórych lokalizacjach (w tym na Alasce, Hawajach, Guam i wyspach na Pacyfiku). Wyświetlana cena oznaczona jako „MSRP” obejmuje funkcje przedstawione dla najtańszej konfiguracji maszyny na stronie, do której można przejść za pomocą przycisku „Kup teraz”, i nie obejmuje żadnych dodatków ani planów ochrony.
Cena dealera
Wyświetlana cena określona jako „Cena” to cena ustalona przez Dealera dla przedstawionej konkretnej konfiguracji maszyny. Podana Cena obejmuje funkcje i osprzęt (jeśli są) wskazane jako dołączone bezpłatnie do konfiguracji maszyny, a także wszelkie uzasadnione koszty obsługi, przygotowania, jak również podobne koszty lub opłaty Dealera. Cena nie obejmuje podatków, kosztów wysyłki, dopłat, opłat montażowych, kosztów miejsca docelowego, frachtu ani kosztów dostawy. Ponadto Cena nie obejmuje (i) żadnego osprzętu, który nie został wymieniony jako uwzględniony bezpłatnie w konfiguracji maszyny, jak również (ii) żadnych planów ochrony, takich jak Umowa z wartością dla klienta (CVA) i Plany ochrony wyposażenia (EPP). To nie jest oferta sprzedaży. Wyświetlana Cena służy wyłącznie celom informacyjnym. Rzeczywiste ceny i warunki sprzedaży wszystkich produktów są ustalane wyłącznie przez autoryzowanego dealera Cat dokonującego sprzedaży i uzgadniane z nabywcą w chwili ostatecznej sprzedaży. Podana cena jest w dolarach USA i dotyczy produktów sprzedawanych w USA.
Zalecane do zastosowań w ciasnych miejscach, w których wymagane jest użycie wąskiej łyżki o mniejszej pojemności, na przykład na placach budowy czy podczas profilowania terenu. Niskoprofilowa łyżka do ziemi charakteryzuje się doskonałą wydajnością, niezawodnością i trwałością niezależnie od warunków pracy i rodzaju materiału.
Krawędzie ze stali hartowanej
Dno i boczne krawędzie tnące ze stali hartowanej zapewniają doskonałą penetrację materiału i trwałość.
Belki ślizgowe o pełnej długości
Belki ślizgowe o pełnej długości zapewniają większą sztywność dna i odporność na zużycie.
Wzmocniona konstrukcja
Występy i płyty są rozmieszczone specjalnie w taki sposób, aby wzmocnić konstrukcję i zwiększyć trwałość łyżki.
Standardowa krawędź tnąca
Standardowa przykręcana krawędź tnąca stanowi powierzchnię ścieralną mającą kontakt z podłożem. W razie potrzeby można ją łatwo wymieniać, co wydłuża okres eksploatacji łyżki.
Ząbkowany stopień bezpieczeństwa
Ząbkowany schodek umożliwia operatorowi bezpieczne wchodzenie do kabiny i wychodzenie z niej.
Dane techniczne produktu 2035 mm (80 in), 0,41 m3 (0,5 yd3), przykręcana krawędź tnąca
Szerokość
80.1 in2035 mm
Pojemność
0.5 yd³0.41 m³
Masa
630.5 lb286 kg
Wysokość
22 in559 mm
Długość
29.6 in753 mm
Grubość krawędzi podstawy
0.7 in19 mm
Grubość krawędzi tnącej
0.6 in16 mm
Dane techniczne produktu 2035 mm (80 in), 0,41 m3 (0,5 yd3), przykręcana krawędź tnąca
Wyświetlana cena określona jako „Cena” to cena ustalona przez Dealera dla przedstawionej konkretnej konfiguracji maszyny. Podana Cena obejmuje funkcje i osprzęt (jeśli są) wskazane jako dołączone bezpłatnie do konfiguracji maszyny, a także wszelkie uzasadnione koszty obsługi, przygotowania, jak również podobne koszty lub opłaty Dealera. Cena nie obejmuje podatków, kosztów wysyłki, dopłat, opłat montażowych, kosztów miejsca docelowego, frachtu ani kosztów dostawy. Ponadto Cena nie obejmuje (i) żadnego osprzętu, który nie został wymieniony jako uwzględniony bezpłatnie w konfiguracji maszyny, jak również (ii) żadnych planów ochrony, takich jak Umowa z wartością dla klienta (CVA) i Plany ochrony wyposażenia (EPP). To nie jest oferta sprzedaży. Wyświetlana Cena służy wyłącznie celom informacyjnym. Rzeczywiste ceny i warunki sprzedaży wszystkich produktów są ustalane wyłącznie przez autoryzowanego dealera Cat dokonującego sprzedaży i uzgadniane z nabywcą w chwili ostatecznej sprzedaży. Podana cena jest w dolarach USA i dotyczy produktów sprzedawanych w USA.
Ceny zaczynają się od sugerowanej ceny detalicznej
To nie jest oferta sprzedaży. Wyświetlana cena określona jako Sugerowana cena detaliczna producenta (MPRP) służy wyłącznie celom informacyjnym. Należy pamiętać, że sugerowana cena detaliczna tego samego produktu może się różnić w zależności od autoryzowanego dealera Cat. Rzeczywiste ceny i warunki sprzedaży wszystkich produktów są ustalane wyłącznie przez autoryzowanego dealera Cat dokonującego sprzedaży i uzgadniane z nabywcą w chwili ostatecznej sprzedaży. Podane ceny detaliczne nie obejmują podatków, kosztów wysyłki ani obsługi, opłat dodatkowych, kosztów montażu, kosztów transportu do miejsca przeznaczenia/dostawy. Opłaty te mogą być wysokie w niektórych lokalizacjach (w tym na Alasce, Hawajach, Guam i wyspach na Pacyfiku). Wyświetlana cena oznaczona jako „MSRP” obejmuje funkcje przedstawione dla najtańszej konfiguracji maszyny na stronie, do której można przejść za pomocą przycisku „Kup teraz”, i nie obejmuje żadnych dodatków ani planów ochrony.
Ceny zaczynają się od sugerowanej ceny detalicznej
Cena podana to Sugerowana cena detaliczna producenta. Nie uwzględnia kosztów wysyłki i pakowania, kosztów transportu, podatków, kosztów montaż u dealera ani innych opłat. Dealerzy ustalają aktualne ceny, w tym także walutę faktury. Prezentowana Sugerowana cena detaliczna producenta dotyczy wybranego regionu.
Użytkownicy przeglądarki Internet Explorer mogą mieć problemy z niektórymi funkcjami naszej witryny.
Wypróbuj aktualną wersję alternatywnej przeglądarki (np. Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox), aby uzyskać pełną obsługę Cat.com.