Podsumowanie
Duża siła zacisku umożliwia chwytanie dużych obiektów o nieregularnych kształtach, takich jak drzewa czy odpady przeznaczone do recyklingu.
Najważniejsze dane
Duża siła zacisku umożliwia chwytanie dużych obiektów o nieregularnych kształtach, takich jak drzewa czy odpady przeznaczone do recyklingu.
Wyświetlanie 1-6 z 5
| Szerokość | 86.1 in 2188 mm |
| Pojemność | 0.56 yd³ 0.43 m³ |
| Masa | 1018.5 lb 462 kg |
| Wysokość | 28.5 in 725 mm |
| Długość | 38.9 in 988 mm |
| Grubość krawędzi podstawy | 0.7 in 19 mm |
| Ciśnienie robocze | 3335.9 psi 23000 kPa |
| Rozwarcie szczęki | 30.2 in 767 mm |
| Kąt chwytania | 89 stopni 89 stopni |
| Typ adaptera | Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym |
Zobacz więcej ofert