2036 mm (80 in), osłona zapobiegająca rozsypywaniu, zęby przykręcane

2036 mm (80 in), osłona zapobiegająca rozsypywaniu, zęby przykręcane Łyżki wielozadaniowe

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość
80.2 cale
2036 mm
Pojemność
0.52 yd³
0.4 m³
Masa
970 lb
440 kg

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 5

Zastosowanie

Zastosowanie

Idealne do kopania, spychania, zaciskania, ciągnięcia, równania i poziomowania w budownictwie, podczas profilowania terenu i prac wyburzeniowych.
Bardzo duża siła zacisku

Bardzo duża siła zacisku

Bardzo duża siła zacisku umożliwia chwytanie dużych obiektów o nieregularnych kształtach, takich jak drzewa, wykopane pniaki, krzewy, odpady przeznaczone do recyklingu czy rury, co zwiększa uniwersalność maszyny.
Szczęka otwiera się pod kątem 89stopni

Szczęka otwiera się pod kątem 89stopni

Szczęki łyżki otwierają się pod kątem 89 stopni, umożliwiając jej użycie jako lemiesza do spychania.
Ząbkowana krawędź szczęk z boku

Ząbkowana krawędź szczęk z boku

Ząbkowana krawędź boczna szczęk stanowi powierzchnię ułatwiającą uchwycenie materiału.
Opcje osprzętu do prac ziemnych

Opcje osprzętu do prac ziemnych

Do łyżek podstawowych są również dostępne przykręcane krawędzie tnące, przykręcane zęby i przykręcana listwa z zębami.

Dane techniczne produktu 2036 mm (80 in), osłona zapobiegająca rozsypywaniu, zęby przykręcane

Szerokość 80.2 cale 2036 mm
Pojemność 0.52 yd³ 0.4 m³
Masa 970 lb 440 kg
Wysokość 28.5 cale 725 mm
Długość 38.9 cale 988 mm
Grubość krawędzi podstawy 0.7 cale 19 mm
Ciśnienie robocze 3335.9 psi 23000 kPa
Rozwarcie szczęki 30.2 cale 767 mm
Kąt chwytania 89 stopni 89 stopni
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 2036 mm (80 in), osłona zapobiegająca rozsypywaniu, zęby przykręcane wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  2036 mm (80 in), osłona zapobiegająca rozsypywaniu, zęby przykręcane

Zobacz więcej ofert