Podsumowanie
Umożliwia zrzucanie i zbieranie trocin, rozdrobnionych gałęzi, słomy i piasku w stodołach, oborach i sadach, a także zbieranie zewnętrznej warstwy ściółki i żwiru, a następnie jej wysypywanie do rowów i w pryzmy.
Najważniejsze dane
Umożliwia zrzucanie i zbieranie trocin, rozdrobnionych gałęzi, słomy i piasku w stodołach, oborach i sadach, a także zbieranie zewnętrznej warstwy ściółki i żwiru, a następnie jej wysypywanie do rowów i w pryzmy.
Wyświetlanie 1-6 z 7
| Pojemność | 1.3 yd³ 1.02 m³ |
| Szerokość | 85.2 cale 2165 mm |
| Wymagany układ hydrauliczny | Standardowy przepływ Standardowy przepływ |
| Masa | 1150.8 lb 522 kg |
| Wysokość | 34.1 cale 867 mm |
| Długość | 50 cale 1269 mm |
| Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego | 76–87l/min (20–23gal/min) 76–87l/min (20–23gal/min) |
| Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego | 130–230bar (2000–3300psi) 130–230bar (2000–3300psi) |
| Szerokość paska | 12 cale 305 mm |
| Typ adaptera | Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym |
| Szerokość całkowita | 86.9 cale 2206 mm |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony