1421mm (56cali), przykręcana krawędź tnąca
NOWOŚĆ

1421mm (56cali), przykręcana krawędź tnąca Łyżki niskoprofilowe

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość
56 cale
1421 mm
Pojemność
0.4 yd³
0.27 m³
Masa
359.4 lb
163 kg

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 6

Zastosowanie

Zastosowanie

Zalecane do zastosowań w ciasnych miejscach, w których wymagane jest użycie wąskiej łyżki o mniejszej pojemności, na przykład na placach budowy czy podczas profilowania terenu. Niskoprofilowa łyżka do ziemi charakteryzuje się doskonałą wydajnością, niezawodnością i trwałością niezależnie od warunków pracy i rodzaju materiału.
Krawędzie ze stali hartowanej

Krawędzie ze stali hartowanej

Dno i boczne krawędzie tnące ze stali hartowanej zapewniają doskonałą penetrację materiału i trwałość.
Belki ślizgowe o pełnej długości

Belki ślizgowe o pełnej długości

Belki ślizgowe o pełnej długości zapewniają większą sztywność dna i odporność na zużycie.
Wzmocniona konstrukcja

Wzmocniona konstrukcja

Występy i płyty są rozmieszczone specjalnie w taki sposób, aby wzmocnić konstrukcję i zwiększyć trwałość łyżki.
Standardowa krawędź tnąca

Standardowa krawędź tnąca

Standardowa przykręcana krawędź tnąca stanowi powierzchnię ścieralną mającą kontakt z podłożem. W razie potrzeby można ją łatwo wymieniać, co wydłuża okres eksploatacji łyżki.
Ząbkowany stopień bezpieczeństwa

Ząbkowany stopień bezpieczeństwa

Ząbkowany schodek umożliwia operatorowi bezpieczne wchodzenie do kabiny i wychodzenie z niej.

Dane techniczne produktu 1421mm (56cali), przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 56 cale 1421 mm
Pojemność 0.4 yd³ 0.27 m³
Masa 359.4 lb 163 kg
Wysokość 21.7 cale 551 mm
Długość 29.5 cale 750 mm
Grubość krawędzi podstawy 0.6 cale 16 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.5 cale 12.7 mm

Zobacz, jak 1421mm (56cali), przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  1421mm (56cali), przykręcana krawędź tnąca

Zobacz więcej ofert