Podsumowanie
Służy głównie do usuwania i oddzielania kamieni i większych odłamków z gleby i piasku.
Najważniejsze dane
Wyświetlanie 1-6 z 5
| Szerokość | 86.9 cale 2206 mm |
| Masa | 800.3 lb 363 kg |
| Wysokość | 25.4 cale 644 mm |
| Długość | 47.2 cale 1199 mm |
| Grubość ściany bocznej | 0.4 cale 10 mm |
| Rozstaw ramion | 2.5 cale 64 mm |
| Grubość zębów | 1.3 cale 32 mm |
| Liczba ramion | 22 22 |
| Typ adaptera | Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony