Podsumowanie
Łyżki do karczowania są specjalnie zaprojektowane do szybkiego wykopywania i usuwania pniaków.
Najważniejsze dane
Łyżki do karczowania są specjalnie zaprojektowane do szybkiego wykopywania i usuwania pniaków.
Wyświetlanie 1-6 z 5
| Szerokość robocza | 11.8 in 300 mm |
| Szerokość całkowita | 46 in 1168 mm |
| Masa | 357.1 lb 162 kg |
| Wysokość | 20.7 in 526 mm |
| Długość | 58.9 in 1496 mm |
| Grubość krawędzi podstawy | 0.8 in 20 mm |
| Grubość ściany bocznej | 0.5 in 12 mm |
| Typ adaptera | Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym |
| Liczba zębów | 3 3 |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony