Podsumowanie
Służy głównie do usuwania i oddzielania kamieni i większych odłamków z gleby i piasku.
Najważniejsze dane
Wyświetlanie 1-6 z 5
| Szerokość | 79.4 in 2016 mm |
| Masa | 740.8 lb 336 kg |
| Wysokość | 25.4 in 644 mm |
| Długość | 47.2 in 1199 mm |
| Grubość ściany bocznej | 0.4 in 10 mm |
| Rozstaw ramion | 2.5 in 64 mm |
| Grubość zębów | 1.3 in 32 mm |
| Liczba ramion | 20 20 |
| Typ adaptera | Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony