MB200

Łyżki do mieszania MB200

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Pojemność
0.26 yd³
0.2 m³
Szerokość
54.6 in
1386 mm
Wymagany układ hydrauliczny
Standardowy przepływ
Standardowy przepływ

Podsumowanie

Ślimak łopatkowy i hydraulicznie sterowane drzwiczki zsypowe umożliwiają mieszanie materiałów w wielu różnych zastosowaniach.

Dane techniczne produktu MB200

Pojemność 0.26 yd³ 0.2 m³
Szerokość 54.6 in 1386 mm
Wymagany układ hydrauliczny Standardowy przepływ Standardowy przepływ
Zakres prędkości ślimaka 10–30obr./min 10–30obr./min
Sposób napędu Łańcuch Łańcuch
Wysokość 28.8 in 731 mm
Długość 27.3 in 694 mm
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 60–70l/min (16–18gal/min) 60–70l/min (16–18gal/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego 140–200bar (2031–2901psi) 140–200bar (2031–2901psi)
Masa 639 lb 290 kg
Średnica ślimaka 16 in 406 mm
Liczba łopatek ślimaka 12 12
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym
Szerokość całkowita 63.1 in 1602 mm

Zobacz, jak MB200 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Łyżka do mieszania — zsyp

Rura do łyżki do mieszania

Klient dodaje sypkiego materiału do łyżki do mieszania Cat® przy użyciu wbudowanych rozbijaczy worków

Klient używa łyżki do mieszania Cat® zrurą wcelu bezpośredniego mieszania dokładnie tam, gdzie jest to potrzebne.

Łyżka do mieszania Cat® — nabieranie skał

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Łyżka do mieszania — zsyp
Rura do łyżki do mieszania
Klient dodaje sypkiego materiału do łyżki do mieszania Cat® przy użyciu wbudowanych rozbijaczy worków
Klient używa łyżki do mieszania Cat® zrurą wcelu bezpośredniego mieszania dokładnie tam, gdzie jest to potrzebne.
Łyżka do mieszania Cat® — nabieranie skał

360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  MB200

Zobacz więcej ofert