Kompaktowa ładowarka gąsienicowa 285

285 Kompaktowe ładowarki gąsienicowe

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc maksymalna — SAE J1995:2014
111 hp
82 kW
Znamionowe obciążenie robocze – 35% obciążenia destabilizującego
4461 lb
2023 kg
Masa eksploatacyjna
13497 lb
6122 kg

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 10

Przeprojektowane stanowisko operatora

Przeprojektowane stanowisko operatora

Przeprojektowane stanowisko operatora zapewnia większe środowisko pracy. Przestronniejsze stanowisko operatora w modelu 285 oraz zwiększony zakres regulacji fotela zapewniają większy komfort każdemu operatorowi. Opcjonalna, jednoczęściowa, uszczelniona i hermetyczna kabina zapewnia czyste i ciche miejsce pracy, a ponadto jest wyposażona w optymalnie rozmieszczone otwory wentylacyjne, znakomicie rozprowadzające powietrze.
Dostępny wentylowany i podgrzewany fotel z wysokim oparciem i zawieszeniem pneumatycznym

Dostępny wentylowany i podgrzewany fotel z wysokim oparciem i zawieszeniem pneumatycznym

Najwyższy w branży komfort operatora dzięki wentylowanemu i podgrzewanemu fotelowi z wysokim oparciem i zawieszeniem pneumatycznym oraz z montowanymi w fotelu regulowanymi joystickami sterującymi.
Wysokowydajny układ napędowy

Wysokowydajny układ napędowy

Wysokowydajny układ napędowy zapewnia maksymalną produktywność i dwie standardowe prędkości jazdy. Opcjonalny Układ kontroli komfortu jazdy czuły na prędkość poprawia retencję materiału i komfort operatora podczas pracy w trudnym terenie.
Trzy poziomy wydajności dodatkowego układu hydraulicznego

Trzy poziomy wydajności dodatkowego układu hydraulicznego

Trzy poziomy wydajności dodatkowego układu hydraulicznego: o standardowym natężeniu przepływu, o dużym natężeniu przepływu i XPS o dużym natężeniu przepływu. Dodatkowy układ hydraulicznego o standardowym natężeniu przepływu jest przeznaczony do osprzętu wymagającego podstawowych poziomów przepływu i mocy, układ o dużym natężeniu przepływu jest odpowiedni do zastosowań wymagających zwiększonego przepływu podwyższającego wydajność osprzętu, natomiast układ XPS o dużym natężeniu przepływu zapewnia maksymalną wydajność dzięki zwiększeniu przepływu i ciśnienia, umożliwiając wykonywanie najtrudniejszych prac przy użyciu osprzętu o najwyższych wymaganiach
Sterowany elektronicznie silnik Cat C3.6TA (z turbosprężarką i chłodnicą końcową)

Sterowany elektronicznie silnik Cat C3.6TA (z turbosprężarką i chłodnicą końcową)

Sterowany elektronicznie silnik Cat C3.6TA (z turbosprężarką i chłodnicą końcową) zapewnia moc maksymalną w szerokim zakresie prędkości obrotowych. Wysoki moment obrotowy oznacza zwiększoną wydajność niezależnie od zastosowania.
Standardowe podwozie z belką stabilizującą (E-bar) oraz standardowe dwie prędkości jazdy

Standardowe podwozie z belką stabilizującą (E-bar) oraz standardowe dwie prędkości jazdy

Standardowe podwozie E-bar stanowi hybrydowe rozwiązanie, które cechuje się zaletami podwozia sztywnego przy podnoszeniu ciężkich ładunków lub używaniu ciężkiego osprzętu roboczego, a jednocześnie ma korzystne cechy podwozia wahliwego w przypadku napotkania trudnego terenu lub przeszkód.

Dane techniczne produktu 285

Moc maksymalna — SAE J1995:2014 111 hp 82 kW
Średnica cylindra 4.7 cale 120 mm
Pojemność skokowa 220 in² 3.6 l
Moc użyteczna – ISO 9249 109 hp 81 kW
Moc użyteczna – SAE 1349 110 hp 82 kW
Maksymalny moment obrotowy — 1500 obr./min — SAE J1995 370 lb/ft 501 N·m
Skok tłoka 4.7 cale 120 mm
Model silnika Cat® C3.6 TA (z turbosprężarką i chłodnicą końcową) Cat® C3.6 TA (z turbosprężarką i chłodnicą końcową)
Znamionowe obciążenie robocze – 35% obciążenia destabilizującego 4461 lb 2023 kg
Siła odspajania – siłownik podnoszenia 8730 lb 3960 kg
Siła odspajania – siłownik przechyłu 13920 lb 6314 kg
Powierzchnia styku z podłożem – z gąsienicami 450 mm/17,7 cala 2724 in² 1.76 m²
Nacisk na podłoże – z gąsienicami 450 mm/17,7 cala 5 psi 34.3 kPa
Znamionowe obciążenie robocze – 50% obciążenia destabilizującego 6372 lb 2891 kg
Obciążenie destabilizujące 12745 lb 5781 kg
Masa eksploatacyjna 13497 lb 6122 kg
Przeciwwaga zwiększa masę eksploatacyjną 428 lb 194 kg
Przeciwwaga zwiększa masę eksploatacyjną – udźwig znamionowy (35%) 296 lb 134 kg
Przeciwwaga zwiększa masę eksploatacyjną – obciążenie destabilizujące 847 lb 384 kg
Uwaga * Masę eksploatacyjną, specyfikacje robocze i wymiary podano z uwzględnieniem operatora o wadze 75 kg (165 funtów), wszystkich płynów, wersji z dwiema prędkościami, łyżki niskoprofilowej 2188 mm (86 cali), gąsienic 400 mm (15,7 cala), podwójnych kołnierzowych kół napinających z przodu/pojedynczych kołnierzowych kół napinających z tyłu, układu hydraulicznego o standardowym przepływie, otwartej kabiny z konstrukcją ROPS, fotela z zawieszeniem mechanicznym, standardowego monitora, akumulatora 1000 CCA, bez opcjonalnych przeciwwag i ręcznego szybkozłącza (chyba że zaznaczono inaczej). * Masę eksploatacyjną, specyfikacje robocze i wymiary podano z uwzględnieniem operatora o wadze 75 kg (165 funtów), wszystkich płynów, wersji z dwiema prędkościami, łyżki niskoprofilowej 2188 mm (86 cali), gąsienic 400 mm (15,7 cala), podwójnych kołnierzowych kół napinających z przodu/pojedynczych kołnierzowych kół napinających z tyłu, układu hydraulicznego o standardowym przepływie, otwartej kabiny z konstrukcją ROPS, fotela z zawieszeniem mechanicznym, standardowego monitora, akumulatora 1000 CCA, bez opcjonalnych przeciwwag i ręcznego szybkozłącza (chyba że zaznaczono inaczej).
Wysokość sworznia łyżki – położenie transportowe 8.2 cale 209 mm
Wysokość sworznia przegubu łyżki – przy maksymalnej wysokości podnoszenia 146.6 cale 3724 mm
Zasięg sworznia łyżki – przy maksymalnej wysokości podnoszenia 16.3 cale 413 mm
Prześwit przy maksymalnej wysokości podnoszenia/zrzutu 119.6 cale 3039 mm
Kąt zejścia 26° 26°
Prześwit 11 cale 280 mm
Wysokość do szczytu kabiny 87.8 cale 2230 mm
Długość gąsienicy na podłożu 72 cale 1830 mm
Długość – przy łyżce opuszczonej na podłoże 157.4 cale 3998 mm
Długość – bez łyżki 132.3 cale 3360 mm
Maksymalna wysokość całkowita 178 cale 4520 mm
Zasięg maksymalny – z ramionami ułożonymi równolegle do podłoża 50.6 cale 1285 mm
Długość całkowita – gąsienica 85.8 cale 2180 mm
Kąt pochylenia do tyłu – maksymalna wysokość 89° 89°
Zasięg przy maksymalnej wysokości podnoszenia/zrzutu 34.7 cale 882 mm
Kąt odchylenia 27.2° 27.2°
Promień skrętu od środka – łyżka (odchylona) 94.5 cale 2400 mm
Promień skrętu od środka – złącze osprzętu 62.1 cale 1578 mm
Promień skrętu od środka – tył maszyny 74.3 cale 1887 mm
Szerokość pojazdu (gąsienice 450 mm/17,7 cala) 81.8 cale 2078 mm
Maksymalny kąt zrzutu 40.5° 40.5°
Konstrukcja ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Konstrukcja FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
Konstrukcja FOPS (chroniąca przed spadającymi przedmiotami), poziom II ISO 3449:2005 Level II (opcjonalnie) ISO 3449:2005 Level II (opcjonalnie)
Układ chłodzenia 4.6 gal (US) 17.5 l
Skrzynia korbowa silnika 2.4 gal (US) 9 l
Zbiornik paliwa 36 gal (US) 136.1 l
Układ hydrauliczny 10.8 gal (US) 41 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 6.9 gal (US) 26 l
Zbiornik płynu DEF 2.9 gal (US) 11 l
Prędkość jazdy – do przodu lub do tyłu – jedna prędkość 4.8 mile/h 7.8 km/h
Prędkość jazdy – do przodu lub do tyłu – dwie prędkości 7.5 mile/h 12 km/h
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – układ hydrauliczny XPS o dużym natężeniu przepływu – moc układu hydraulicznego (obliczona) 80.7 hp 60.2 kW
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – układ hydrauliczny XPS o dużym natężeniu przepływu – maksymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 34 gal/min 129 l/min
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – układ hydrauliczny XPS o dużym natężeniu przepływu – maksymalne ciśnienie oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 4061 psi 28000 kPa
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – standardowo – moc układu hydraulicznego (obliczona) 46.4 hp 34.6 kW
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – standardowo – natężenie przepływu oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 23 gal/min 86 l/min
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – standardowo – ciśnienie oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 3500 psi 24130 kPa

285 Wyposażenie standardowe

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

  • Szybkozłącze: ręczne lub hydrauliczne
  • Dobrze widoczny pas bezpieczeństwa: 50 mm (2 in), 75 mm (3 in) lub 3-punktowy (biodrowy/naramienny)
  • Gąsienice gumowe ze stalowymi zabezpieczeniami – 450 mm (17,7 cala) z bieżnikiem łopatkowym, 450 mm (17,7 cala) z bieżnikiem blokowym
  • Podwójne kołnierzowe koła napinające z przodu/pojedyncze kołnierzowe koła napinające z tyłu lub potrójne kołnierzowe koła napinające z przodu i z tyłu

PAKIETY ZWIĘKSZAJĄCE WYDAJNOŚĆ

  • Pakiet zwiększający wydajność HP1: układ hydrauliczny o standardowym natężeniu przepływu
  • Pakiet zwiększający wydajność HP3: układ hydrauliczny XPS o dużym natężeniu przepływu

PAKIETY KOMFORT

  • Otwarte zadaszenie: uchwyt na napoje, kieszeń na telefon komórkowy, różne wersje fotela pokrytego winylem (z zawieszeniem mechanicznym, z wysokim oparciem/ogrzewaniem/zawieszeniem pneumatycznym)
  • Kabina hermetyczna z ogrzewaniem i klimatyzacją: okna boczne, uchwyt na napoje, kieszeń na telefon komórkowy, różne wersje fotela (z zawieszeniem mechanicznym, z wysokim oparciem/ogrzewaniem i zawieszeniem pneumatycznym, z wysokim oparciem/wentylacją i zawieszeniem pneumatycznym) oraz różne wersje drzwi (szklane lub z poliwęglanu)

PAKIETY TECHNOLOGII

  • T2 – standardowy wyświetlacz, standardowe joysticki, konwencjonalna stacyjka oraz kamera tylna.
  • T4 – zaawansowany monitor z ekranem dotykowym, zaawansowane joysticki, uruchamianie przyciskiem, uchwyt X na telefon komórkowy oraz kamera tylna.
  • T5 – T4 + 2 dodatkowe kamery boczne.

RADIO

  • Brak radia – dotyczy maszyn z otwartym zadaszeniem oraz krajów, w których technologia Bluetooth® nie jest certyfikowana.
  • Zintegrowane radio AM/FM z funkcją Bluetooth. Z portem USB, gniazdem urządzeń zewnętrznych 3,5 mm (0,13 cala) i mikrofonem BT. Tylko w kabinie zamkniętej. Dostępność zależy od kraju.
  • Zintegrowane radio DAB+/AM/FM z funkcją Bluetooth. Z portem USB, gniazdem urządzeń zewnętrznych 3,5 mm (0,13 cala) i mikrofonem BT. Tylko w kabinie zamkniętej. Dostępność zależy od kraju.

PRODUCT LINK™

  • Product Link™ Basic seria PL243
  • Product Link Elite seria PLE643

WENTYLATOR CHŁODZĄCY

  • Sterowany temperaturowo, napędzany hydraulicznie wentylator chłodzący o zmiennej prędkości obrotowej
  • Sterowany temperaturowo, napędzany hydraulicznie wentylator chłodzący o zmiennej prędkości obrotowej, z automatyczną i ręczną zmianą kierunku obrotów w celu oczyszczania

PAKIETY OSŁON I USZCZELNIEŃ

  • HD0 – podstawowe osłony i uszczelnienia (osłona przeciwdeszczowa wlotu powietrza do silnika, przednie uszczelnienie między kabiną a ramą oraz drzwiczki dostępowe do napełniania układu hydraulicznego)
  • HD1 – dodatkowe osłony i uszczelnienia† (HD0 + boczne uszczelnienie między kabiną a ramą, zamykana klapka wlewu paliwa, osłona siłownika przechyłu i dolna osłona układu przeniesienia napędu). † Niektóre elementy wyposażenia różnią się w zależności od regionu.
  • HD2 – najbardziej kompleksowe osłony i uszczelnienia† (HD1 + osłona turbosprężarki, zabezpieczenie pionowej rury wydechowej, zabezpieczenie filtra DPF, osłona szybkozłącza, pełna osłona układu przeniesienia napędu, pokrywa osłony przewodów hydraulicznych pod stopniem, filtr wstępny na wlocie powietrza do silnika).

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Wiązka przewodów elektrycznych osprzętu roboczego
  • Wysokowydajny akumulator
  • Odłącznik akumulatora z funkcją blokowania
  • Układ elektryczny 12 V
  • Alternator 85A
  • Lampy robocze LED
  • Automatyczne światła cofania
  • Przełącznik podświetlenia
  • Oświetlenie LED wnętrza kabiny
  • Alarm cofania
  • Gniazdo elektryczne, obrotowe światło ostrzegawcze
  • Oświetlenie zewnętrzne wyłączane z opóźnieniem
  • Automatycznie powiadomienie o światłach roboczych migające po zwolnieniu hamulca postojowego

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Kolorowy monitor LCD: regulacja prędkości pełzania, regulacja reakcji napędu, regulacja reakcji osprzętu, regulacja priorytetu mocy napędu, wybór języka (32 języki), system zabezpieczenia przed kradzieżą i monitorowania przystosowany do obsługi przez wielu operatorów, harmonogram konserwacji z przypomnieniami, monitorowanie kodów zdarzeń i diagnostycznych, ustawienia daty/godziny/jednostek/jasności oraz technologia Smart do stosowania z osprzętem Smart.
  • Kontrolki ostrzegawcze dla operatora: utrudniony przepływ przez filtr powietrza, wydatek alternatora, podniesiony podłokietnik/nie wykryto obecności operatora, temperatura cieczy chłodzącej silnik, ciśnienie oleju silnikowego, włączenie świec żarowych, utrudniony przepływ przez filtr oleju hydraulicznego zasilającego, temperatura oleju hydraulicznego, włączony hamulec postojowy, układ ograniczania emisji z silnika (gdy jest wymagany)
  • Wskaźniki: poziom paliwa, licznik godzin, temperatura oleju hydraulicznego, licznik godzin, napięcie akumulatora, obrotomierz
  • Składany, ergonomiczny, profilowany podłokietnik
  • Układ blokowania maszyny uruchamiający się, gdy operator opuszcza fotel lub po podniesieniu podłokietnika: blokuje układ hydrauliczny, blokuje przekładnię hydrostatyczną, uruchamia hamulec postojowy
  • Uruchamianie hamulców
  • Kabina z konstrukcją ROPS (chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny), odchylana
  • Konstrukcja FOPS (chroniąca przed spadającymi przedmiotami), poziom I
  • Okno górne i tylne
  • Mata podłogowa
  • Podsufitka
  • Wewnętrzne lusterko wsteczne
  • Klakson
  • Pokrętło do ręcznego sterowania prędkością obrotową, układ elektroniczny
  • Joysticki sterujące montowane w fotelu
  • Kieszeń na telefon komórkowy
  • Uchwyt na napoje
  • Gniazdo zasilania 12 V
  • Pedał sterowania prędkością obrotową silnika

HYDRAULIKA

  • Wybierany schemat sterowania – ISO lub H
  • Elektrohydrauliczne sterowanie osprzętem roboczym
  • Elektrohydrauliczne sterowanie przekładnią hydrostatyczną
  • Osłona czujnika prędkości
  • Wzmocnione szybko złącza z płaską powierzchnią czołową, ze zintegrowaną dźwignią uwalniania ciśnienia
  • Wziernik poziomu oleju hydraulicznego

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Turbodoładowany, chłodzony silnik wysokoprężnyCat C3.6TA, spełniający normy emisji spalin amerykjańskiej EPA Tier 4 Final i unijnej Stage V: • Świece żarowe ułatwiające rozruch • Chłodzenie cieczą, wtrysk bezpośredni
  • Płyn niezamarzający o zwiększonej trwałości (-37°C, -34°F)
  • Układ oczyszczania powietrza, element podwójny, uszczelnienie promieniowe
  • Zawór planowego pobierania próbek (S·O·S SM) oleju hydraulicznego
  • Ekologiczny zawór spustowy cieczy chłodzącej
  • Wziernik poziomu cieczy chłodzącej
  • Zbiornik wyrównawczy chłodnicy
  • Filtr oleju hydraulicznego zasilającego, typu kasetowego
  • Filtr powrotny oleju hydraulicznego typu kasetowego
  • Filtr oleju silnikowego, typu kasetowego
  • Filtr paliwa i separator wody, typu kasetowego
  • Chłodnica oleju hydraulicznego
  • Chłodnica (ustawiona równolegle)
  • Hamulce postojowe załączane sprężynowo, zwalniane hydraulicznie
  • Przekładnia hydrostatyczna
  • Zamykany korek wlewu paliwa
  • Hydraulicznie napędzany wentylator chłodzący, sterowany temperaturowo
  • Automatyczne włączanie biegu jałowego

PODWOZIE

  • Zawieszenie skrętne (4 niezależne drążki skrętne)
  • Dwie prędkości jazdy
  • Zintegrowane punkty mocowania na ramie gąsienic (4)

RAMA

  • Punkty mocowania maszyny (9)
  • Zdejmowane panele ułatwiające czyszczenie ramy maszyny
  • Wspornik, ramię podnoszenia
  • Stalowe zderzaki przedni i tylny, spawane
  • Wlew paliwa, po prawej stronie maszyny

INNE

  • Dodatkowy układ hydrauliczny, ciągły przepływ
  • Telematyka, Product Link, komunikacja GSM
  • Stalowe drzwiczki silnika z wymiennymi żaluzjami
  • Zamykane drzwiczki silnika
  • Złącze osprzętu roboczego
  • Przewody giętkie Cat ToughGuardTM

285 Wyposażenie dodatkowe

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

  • Przeciwwagi zewnętrzne
  • Światło ostrzegawcze, LED
  • Podgrzewacz bloku cylindrów – 120 V
  • Olej hydrauliczny, praca w niskich temperaturach
  • Ucha do 4-punktowego podnoszenia maszyny
  • Powłoka lakiernicza projektowana na zamówienie
  • Układ kontroli komfortu jazdy
  • System zabezpieczenia z pilotem Bluetooth
  • Prowadnik przewodu giętkiego osprzętu
  • Powłoka z inhibitorem korozji

Zobacz, jak 285 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 285

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 285

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 285

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 285

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 285

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 285
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 285
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 285
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 285
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 285

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  285

Zobacz więcej ofert