BU115

Zamiatarki uniwersalne BU115

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość całkowita
71.3 in
1810 mm
Szerokość zamiatania
59.1 in
1500 mm
Średnica szczotki
26.2 in
665 mm

Podsumowanie

Zamiatarki uniwersalne Cat® umożliwiają zamiatanie i zbieranie lekkich zanieczyszczeń z gładkich powierzchni podczas jazdy do przodu i do tyłu.

Dane techniczne produktu BU115

Szerokość całkowita 71.3 in 1810 mm
Szerokość zamiatania 59.1 in 1500 mm
Średnica szczotki 26.2 in 665 mm
Wymagany układ hydrauliczny Standardowe natężenie przepływu bez zasilania elektrycznego Standardowe natężenie przepływu bez zasilania elektrycznego
Wysokość 31.2 in 793 mm
Długość 60.2 in 1530 mm
Masa 954.6 lb 433 kg
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego 145–241 bar (2100–3500 psi) 145–241 bar (2100–3500 psi)
Pojemność silnika hydraulicznego 24.1 in³/obr 395 cm³/obr.
Prędkość szczotki przy maksymalnym przepływie 210 obr./min 210 obr./min
Sposób napędu Bezpośredni napęd Bezpośredni napęd

Zobacz, jak BU115 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  BU115

Zobacz więcej ofert