BU115, polipropylen

BU115, polipropylen Zamiatarki uniwersalne

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość całkowita
71.3 cale
1810 mm
Szerokość zamiatania
59.1 cale
1500 mm
Średnica szczotki
26.2 cale
665 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 13

Zastosowanie

Zastosowanie

Idealne do czyszczenia i usuwania śmieci, kamieni, śniegu i innych zanieczyszczeń z ulic, parkingów, podjazdów, chodników i placów produkcyjnych.
Zamiatanie w obu kierunkach

Zamiatanie w obu kierunkach

Zamiatarki uniwersalne umożliwiają zamiatanie i zbierania lekkich zanieczyszczeń z gładkich powierzchni podczas jazdy do przodu i do tyłu.
Cat

Opcje materiału szczotki

Standardowy materiał włosia jest wykonany z wymiennych odcinków z polipropylenu i drutu stalowego, albo w całości z polipropylenu.
Duża pojemność zasobnika

Duża pojemność zasobnika

Zbiornik o dużej pojemności zapewnia wyższą produktywność dzięki dłuższej pracy. Szeroki otwór łyżki z przykręcaną wymienną krawędzią tnącą umożliwia szybki i wydajny zrzut.
Gumowe fartuchy

Gumowe fartuchy

Gumowe fartuchy z przodu i po bokach zamiatarki ułatwiają zbieranie śmieci oraz unoszących się w powietrzu zanieczyszczeń podczas zamiatania.
Osłonięty silnik o dużej trwałości

Osłonięty silnik o dużej trwałości

Mocny georotorowy silnik hydrauliczny zapewnia wysoki moment obrotowy na rdzeniu włosia i jest zaprojektowany, aby zapewnić maksymalną wydajność maszyn ze standardowych przepływem.

Dane techniczne produktu BU115, polipropylen

Szerokość całkowita 71.3 cale 1810 mm
Szerokość zamiatania 59.1 cale 1500 mm
Średnica szczotki 26.2 cale 665 mm
Wymagany układ hydrauliczny Standardowe natężenie przepływu bez zasilania elektrycznego Standardowe natężenie przepływu bez zasilania elektrycznego
Wysokość 31.2 cale 793 mm
Długość 60.2 cale 1530 mm
Masa 948 lb 430 kg
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 30–86 l/min (8–23 gal/min) 30–86 l/min (8–23 gal/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego 145–241 bar (2100–3500 psi) 145–241 bar (2100–3500 psi)
Pojemność silnika hydraulicznego 24.1 in³/obr 395 cm³/obr.
Prędkość szczotki przy maksymalnym przepływie 210 obr./min 210 obr./min
Sposób napędu Bezpośredni napęd Bezpośredni napęd

Zobacz, jak BU115, polipropylen wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  BU115, polipropylen

Zobacz więcej ofert