BA118 hydrauliczna
NOWOŚĆ

Zamiatarki nastawne BA118 hydrauliczna

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość całkowita
80.2 in
2036 mm
Szerokość zamiatania
70.9 in
1800 mm
Średnica szczotki
32.1 in
815 mm

Podsumowanie

Używane do sprzątania parkingów, zakładów przemysłowych, tartaków, pasów startowych, ulic, podjazdów i alei.

Dane techniczne produktu BA118 hydrauliczna

Szerokość całkowita 80.2 in 2036 mm
Szerokość zamiatania 70.9 in 1800 mm
Średnica szczotki 32.1 in 815 mm
Wymagany układ hydrauliczny Standardowe natężenie przepływu ze złączem 14-stykowym Standardowe natężenie przepływu ze złączem 14-stykowym
Wysokość 35.2 in 893 mm
Długość 61.4 in 1560 mm
Masa 833.3 lb 378 kg
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 42–87 l/min (11–23 gal/min) 42–87 l/min (11–23 gal/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego 145–241 bar (2100–3500 psi) 145–241 bar (2100–3500 psi)
Pojemność silnika hydraulicznego 24.1 in³/obr 395 cm³/obr.
Prędkość szczotki przy maksymalnym przepływie 200 obr./min 200 obr./min
Szerokość oczyszczania — ustawienie pod kątem (±30 stopni) 61.4 in 1560 mm
Szerokość całkowita — ustawienie pod kątem (±30 stopni) 69.3 in 1760 mm
Sposób napędu Bezpośredni napęd Bezpośredni napęd
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym
Opcjonalne rozszerzenie osłony 48.5 lb 22 kg

Zobacz, jak BA118 hydrauliczna wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  BA118 hydrauliczna

Zobacz więcej ofert