BP25, 12 V lub 24 V

Zamiatarki zbierające BP25, 12 V lub 24 V

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość całkowita
106.3 in
2700 mm
Szerokość zamiatania
98.4 in
2500 mm
Średnica szczotki
27.6 in
700 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 9

Ochrona silników hydraulicznych

Ochrona silników hydraulicznych

BP22 jest zasilana jednym silnikiem hydraulicznym, BP25 jest zasilana dwoma silnikami hydraulicznymi. Każdy z silników jest dobrze osłonięty przed uszkodzeniem.
Podpory do parkowania

Podpory do parkowania

Wsporniki postojowe zapewniają stabilny i bezpieczny postój zamiatarki, gdy nie jest używana.
Wyjątkowy układ zawieszenia

Wyjątkowy układ zawieszenia

Zamiatarki zbierające są wyposażone w wyjątkowy układ zawieszenia zastępujący koła wsporcze. Umożliwia to swobodne unoszenie się zamiatarki nad zamiataną powierzchnią i utrzymanie początkowego ustawienia nacisku włosia.
Wskaźnik wypoziomowania

Wskaźnik wypoziomowania

Wskaźnik wypoziomowania umożliwia operatorowi wygodne obserwowanie wypoziomowania zamiatarki z kabiny podczas pracy.
Duży lej

Duży lej

Zamiatarki zbierające zawierają duży lej zwiększający wydajność i ułatwiający wymontowywanie i opróżnianie.
Wbudowany zbiornik wody

Wbudowany zbiornik wody

W BP22 i BP25 znajduje się wbudowany zbiornik wody o pojemności 400 l (106 galonów).

Dane techniczne produktu BP25, 12 V lub 24 V

Szerokość całkowita 106.3 in 2700 mm
Szerokość zamiatania 98.4 in 2500 mm
Średnica szczotki 27.6 in 700 mm
Wymagany układ hydrauliczny 3. zawór 3. zawór
Wysokość 51.2 in 1300 mm
Długość 72 in 1830 mm
Masa 1433 lb 650 kg
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 40–150 l/min (11–40 gpm) 40–150 l/min (11–40 gpm)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego 150–260 bar (2176–3771 psi) 150–260 bar (2176–3771 psi)
Pojemność silnika hydraulicznego 11.9 in³/obr 195 cm³/obr.
Prędkość szczotki przy maksymalnym przepływie 385 obr./min 385 obr./min
Pojemność zasobnika 0.9 yd³ 0.66 m³
Napięcie 12 V i 24 V 12 V i 24 V
Sposób napędu Bezpośredni napęd Bezpośredni napęd
Typ adaptera Wymaga grupy haka Wymaga grupy haka

Zobacz, jak BP25, 12 V lub 24 V wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  BP25, 12 V lub 24 V

Zobacz więcej ofert