Podsumowanie
Zamiatarki uniwersalne Cat® umożliwiają zamiatanie i zbieranie lekkich zanieczyszczeń z gładkich powierzchni podczas jazdy do przodu i do tyłu.
Najważniejsze dane
Zamiatarki uniwersalne Cat® umożliwiają zamiatanie i zbieranie lekkich zanieczyszczeń z gładkich powierzchni podczas jazdy do przodu i do tyłu.
Wyświetlanie 1-6 z 13
| Szerokość całkowita | 83.3 cale 2115 mm |
| Szerokość zamiatania | 70.9 cale 1800 mm |
| Średnica szczotki | 26.2 cale 665 mm |
| Wymagany układ hydrauliczny | Standardowe natężenie przepływu bez zasilania elektrycznego Standardowe natężenie przepływu bez zasilania elektrycznego |
| Wysokość | 31.2 cale 793 mm |
| Długość | 60.2 cale 1530 mm |
| Masa | 1069.2 lb 485 kg |
| Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego | 145–241 bar (2100–3500 psi) 145–241 bar (2100–3500 psi) |
| Pojemność silnika hydraulicznego | 24.1 in³/obr 395 cm³/obr. |
| Prędkość szczotki przy maksymalnym przepływie | 210 obr./min 210 obr./min |
| Sposób napędu | Bezpośredni napęd Bezpośredni napęd |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony