BA22 hydrauliczna, 25 V, polipropylen/drut

BA22 hydrauliczna, 25 V, polipropylen/drut Zamiatarki nastawne

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość całkowita
106 cale
2700 mm
Szerokość zamiatania
98.4 cale
2500 mm
Średnica szczotki
27.6 cale
700 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 9

Zastosowanie

Zastosowanie

Idealne do sprzątania parkingów, zakładów przemysłowych, tartaków, pasów startowych, ulic, podjazdów i alei.
Zmienny kąt oczyszczania

Zmienny kąt oczyszczania

Hydrauliczna lub ręczna regulacja kąta o 30 stopni w lewo lub w prawo; oczyszczanie także w pozycji prostej.
Wyjątkowe zawieszenie

Wyjątkowe zawieszenie

Wyjątkowy system zawieszenia zastępuje koła wsporcze. Szczotka utrzymuje stały nacisk na podłoże za pomocą pewnego zakresu ruchu pionowego względem początkowego ustawienia.
Podpory do parkowania

Podpory do parkowania

Wsporniki postojowe zapewniają stabilny i bezpieczny postój zamiatarki, gdy nie jest używana.
Zmodyfikowany wskaźnik wypoziomowania

Zmodyfikowany wskaźnik wypoziomowania

Wskaźnik wypoziomowania umożliwia operatorowi wygodne obserwowanie wypoziomowania zamiatarki z kabiny podczas pracy.
Ochrona silników hydraulicznych

Ochrona silników hydraulicznych

Silniki hydrauliczne są chronione przed działaniem pyłu i odłamków, a mimo to w razie potrzeby jest do nich łatwe dojście.

Dane techniczne produktu BA22 hydrauliczna, 25 V, polipropylen/drut

Szerokość całkowita 106 cale 2700 mm
Szerokość zamiatania 98.4 cale 2500 mm
Średnica szczotki 27.6 cale 700 mm
Wymagany układ hydrauliczny Standardowy przepływ Standardowy przepływ
Wysokość 51.2 cale 1300 mm
Długość 60.4 cale 1535 mm
Masa 970 lb 440 kg
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 40–150 l/min (11–40 gpm) 40–150 l/min (11–40 gpm)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego 150–260 bar (2176–3771 psi) 150–260 bar (2176–3771 psi)
Pojemność silnika hydraulicznego 11.9 in³/obr 195 cm³/obr.
Prędkość szczotki przy maksymalnym przepływie 385 obr./min 385 obr./min
Szerokość oczyszczania — ustawienie pod kątem (±30 stopni) 86.6 cale 2200 mm
Szerokość całkowita — ustawienie pod kątem (±30 stopni) 94.5 cale 2400 mm
Sposób napędu Bezpośredni napęd Bezpośredni napęd
Typ adaptera Wymaga grupy haka Wymaga grupy haka
Napięcie 24 V 24 V
Typ napięcia 24 V 24 V

Zobacz, jak BA22 hydrauliczna, 25 V, polipropylen/drut wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

360 View