Hak zamiatarki, złącze osprzętu HPL-ISO

Hak zamiatarki, złącze osprzętu HPL-ISO Zespoły zaczepu

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Masa łączna
83.3 lb
37.8 kg
Typ adaptera
Złącze osprzętu HPL-ISO
Złącze osprzętu HPL-ISO
Wysokość całkowita
32.8 cale
834 mm

Dane techniczne produktu Hak zamiatarki, złącze osprzętu HPL-ISO

Masa łączna 83.3 lb 37.8 kg
Typ adaptera Złącze osprzętu HPL-ISO Złącze osprzętu HPL-ISO
Wysokość całkowita 32.8 cale 834 mm
Długość całkowita 11.4 cale 290 mm
Szerokość całkowita 45.3 cale 1150 mm

Zobacz, jak Hak zamiatarki, złącze osprzętu HPL-ISO wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Zdjęcie studyjne