350 mm (14 in)

Szczotki talerzowe 350 mm (14 in)

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Masa łączna
123.2 lb
55.9 kg
Materiał szczotki
Przewód elektryczny
Przewód elektryczny
Maksymalny zasięg poziomy
13.8 in
350 mm

Podsumowanie

Do zwiększenia zasięgu zamiatania o trudne dostępne obszary, jak rynsztoki i krawężniki.

Dane techniczne produktu 350 mm (14 in)

Masa łączna 123.2 lb 55.9 kg
Materiał szczotki Przewód elektryczny Przewód elektryczny
Maksymalny zasięg poziomy 13.8 in 350 mm

Zobacz, jak 350 mm (14 in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Opcjonalna szczotka do rynsztoków

Opcjonalna szczotka do rynsztoków