600 l (159 gal)

Zestawy zbiornika wody 600 l (159 gal)

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Masa łączna
429.9 lb
195 kg
Pojemność zbiornika wody
158.5 gal (US)
600 l
Wysokość całkowita
38.6 in
981 mm

Dane techniczne produktu 600 l (159 gal)

Masa łączna 429.9 lb 195 kg
Pojemność zbiornika wody 158.5 gal (US) 600 l
Wysokość całkowita 38.6 in 981 mm
Długość całkowita 28 in 712 mm
Szerokość całkowita 62.2 in 1580 mm

Zobacz, jak 600 l (159 gal) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Zdjęcie studyjne

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  600 l (159 gal)

Zobacz więcej ofert