BA30 ręczna, polypropylen/drut

BA30 ręczna, polypropylen/drut Zamiatarki nastawne

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość całkowita
126 cale
3200 mm
Szerokość zamiatania
118.1 cale
3000 mm
Średnica szczotki
36 cale
915 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 10

Zastosowanie

Zastosowanie

Idealne do sprzątania parkingów, zakładów przemysłowych, tartaków, pasów startowych, ulic, podjazdów i alei.
Zmienny kąt oczyszczania

Zmienny kąt oczyszczania

Hydrauliczna lub ręczna regulacja kąta o 30 stopni w lewo lub w prawo; oczyszczanie także w pozycji prostej.
Wyjątkowe zawieszenie

Wyjątkowe zawieszenie

Wyjątkowy system zawieszenia zastępuje koła wsporcze. Szczotka utrzymuje stały nacisk na podłoże za pomocą pewnego zakresu ruchu pionowego względem początkowego ustawienia.
Podpory do parkowania

Podpory do parkowania

Wsporniki postojowe zapewniają stabilny i bezpieczny postój zamiatarki, gdy nie jest używana.
Zmodyfikowany wskaźnik wypoziomowania

Zmodyfikowany wskaźnik wypoziomowania

Wskaźnik wypoziomowania umożliwia operatorowi wygodne obserwowanie wypoziomowania zamiatarki z kabiny podczas pracy.
Ochrona silników hydraulicznych

Ochrona silników hydraulicznych

Silniki hydrauliczne są chronione przed działaniem pyłu i odłamków, a mimo to w razie potrzeby jest do nich łatwe dojście.

Dane techniczne produktu BA30 ręczna, polypropylen/drut

Szerokość całkowita 126 cale 3200 mm
Szerokość zamiatania 118.1 cale 3000 mm
Średnica szczotki 36 cale 915 mm
Wymagany układ hydrauliczny Standardowy przepływ Standardowy przepływ
Wysokość 59.8 cale 1520 mm
Długość 64.2 cale 1630 mm
Masa 1102.3 lb 500 kg
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 42–300 l/min (11–80 gal/min) 42–300 l/min (11–80 gal/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego 150–260 bar (2176–3771 psi) 150–260 bar (2176–3771 psi)
Pojemność silnika hydraulicznego 18.9 in³/obr 310 cm³/obr.
Prędkość szczotki przy maksymalnym przepływie 303 obr./min 303 obr./min
Szerokość oczyszczania — ustawienie pod kątem (±30 stopni) 102.4 cale 2600 mm
Szerokość całkowita — ustawienie pod kątem (±30 stopni) 110.2 cale 2800 mm
Sposób napędu Bezpośredni napęd Bezpośredni napęd
Typ adaptera Wymaga grupy haka Wymaga grupy haka

Zobacz, jak BA30 ręczna, polypropylen/drut wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony