Podsumowanie
Używane do sprzątania parkingów, zakładów przemysłowych, tartaków, pasów startowych, ulic, podjazdów i alei.
Najważniejsze dane
Używane do sprzątania parkingów, zakładów przemysłowych, tartaków, pasów startowych, ulic, podjazdów i alei.
Wyświetlanie 1-6 z 10
| Szerokość całkowita | 80.2 cale 2036 mm |
| Szerokość zamiatania | 70.9 cale 1800 mm |
| Średnica szczotki | 32.1 cale 815 mm |
| Wymagany układ hydrauliczny | Standardowe natężenie przepływu bez zasilania elektrycznego Standardowe natężenie przepływu bez zasilania elektrycznego |
| Wysokość | 35.2 cale 893 mm |
| Długość | 61.4 cale 1560 mm |
| Masa | 820.1 lb 372 kg |
| Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego | 42–87 l/min (11–23 gal/min) 42–87 l/min (11–23 gal/min) |
| Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego | 145–241 bar (2100–3500 psi) 145–241 bar (2100–3500 psi) |
| Pojemność silnika hydraulicznego | 24.1 in³/obr 395 cm³/obr. |
| Prędkość szczotki przy maksymalnym przepływie | 200 obr./min 200 obr./min |
| Szerokość oczyszczania — ustawienie pod kątem (±30 stopni) | 61.4 cale 1560 mm |
| Szerokość całkowita — ustawienie pod kątem (±30 stopni) | 69.3 cale 1760 mm |
| Sposób napędu | Bezpośredni napęd Bezpośredni napęd |
| Typ adaptera | Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym |
| Opcjonalne rozszerzenie osłony | 48.5 lb 22 kg |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony