Ręczna zamiatarka BA121
NOWOŚĆ

Ręczna zamiatarka BA121 Zamiatarki nastawne

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość całkowita
92 in
2336 mm
Szerokość zamiatania
82.7 in
2100 mm
Średnica szczotki
32.1 in
815 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 10

Zastosowanie

Zastosowanie

Idealne do sprzątania parkingów, zakładów przemysłowych, tartaków, pasów startowych, ulic, podjazdów i alei.
Zmienny kąt oczyszczania

Zmienny kąt oczyszczania

Hydrauliczna lub ręczna regulacja kąta o 30 stopni w lewo lub w prawo; oczyszczanie także w pozycji prostej.
Niezawodny silnik hydrauliczny

Niezawodny silnik hydrauliczny

Mocny georotorowy silnik hydrauliczny zapewnia wysoki moment obrotowy na rdzeniu włosia i jest zaprojektowany, aby zapewnić maksymalną wydajność maszyn ze standardowych przepływem.
Podpory do parkowania

Podpory do parkowania

Wsporniki postojowe zapewniają stabilny i bezpieczny postój zamiatarki, gdy nie jest używana, a także chronią włosie przed spłaszczeniem.
Zamocowany na narzędziu uchwyt na instrukcję obsługi i konserwacji (OMM, Operation and Maintenance Manual)

Zamocowany na narzędziu uchwyt na instrukcję obsługi i konserwacji (OMM, Operation and Maintenance Manual)

Ten uchwyt, zamocowany na osprzęcie i uszczelniony przed wpływem czynników zewnętrznych, zawiera wszystkie instrukcje obsługi i konserwacji wymagane do prawidłowej eksploatacji osprzętu roboczego.
Sprężyny z blokadą

Sprężyny z blokadą

Regulowane sprężyny pomagają utrzymać prawidłowy nacisk włosia na podłoże. Blokada sprężyn zapewnia większą kontrolę nad włosiem przy zastosowaniach specjalnych.

Dane techniczne produktu Ręczna zamiatarka BA121

Szerokość całkowita 92 in 2336 mm
Szerokość zamiatania 82.7 in 2100 mm
Średnica szczotki 32.1 in 815 mm
Wymagany układ hydrauliczny Standardowe natężenie przepływu bez zasilania elektrycznego Standardowe natężenie przepływu bez zasilania elektrycznego
Wysokość 35.2 in 893 mm
Długość 61.4 in 1560 mm
Masa 881.8 lb 400 kg
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 42–87 l/min (11–23 gal/min) 42–87 l/min (11–23 gal/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego 145–241 bar (2100–3500 psi) 145–241 bar (2100–3500 psi)
Pojemność silnika hydraulicznego 24.1 in³/obr 395 cm³/obr.
Prędkość szczotki przy maksymalnym przepływie 200 obr./min 200 obr./min
Szerokość oczyszczania — ustawienie pod kątem (±30 stopni) 71.7 in 1820 mm
Szerokość całkowita — ustawienie pod kątem (±30 stopni) 79.5 in 2020 mm
Sposób napędu Bezpośredni napęd Bezpośredni napęd
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym
Opcjonalne rozszerzenie osłony 55.1 lb 25 kg

Zobacz, jak Ręczna zamiatarka BA121 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Ręczna zamiatarka BA121

Zobacz więcej ofert